Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guias lineares drylin® da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 7

Guia linear drylin® W, sistema completo com sistema de medição digital

a pedido
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

WKM, Série 11

Para a série 11, o carrinho é fixado com 4 fusos. O trilho é móvel e oferece opções de montagem na extremidade do trilho.
  • Princípio de medição incremental, com função de valor absoluto através do buffer de bateria
  • Display LCD de menor potência com sensor integrado, operado por bateria
  • Precisão de exibição máx. 0,1mm
  • Repeatabilidadeophyllum 1 dígito
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® WKMEX-10-80: Ready-to-install measuring system

  • At 4 edge triggering (setting parameters of the display or control system,for example IW4) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.025 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  •  At 1 edge triggering (setting parameters of the display or control system, for example IW1) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.1 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  • Small sensor with integrated evaluation electronics
  • Output signals: push-pull continuous short-circuit proof with inverted signals (A. A/, B, B/, Z, Z/)

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h