Guias lineares drylin® R da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 115

Chumaceira drylin® R, RJUM-05

Encontre as linhas de substituição adequadas para o slide linear RJUM-05 com rolamento aqui
 
  • Design: curto, versão fechada
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio
de R$ 259,64/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUMT-01

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 239,55/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Eixo em alumínio drylin® R, eixo maciço/oco, AWMP

  • Leves
  • Ideais em combinação com os casquilhos lineares em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste das buchas deslizantes
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 6060/6061 (ALU)
de R$ 157,63/m
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Bucha linear drylin® R JUM-01

  • Material: iglidur® J para todas as superfícies de eixos em espaços interiores e exteriores 
  • Versão: alojamento fechado, desenho longo
de R$ 9,21/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, OJUM-06

  • Design: longo, versão aberta
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 366,97/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em alumínio, com suporte, AWMU, EN AW 6061/6060

  • Leves
  • Ideais em combinação com os casquilhos lineares em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste das buchas deslizantes
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 6060/6061 (ALU)
de R$ 733,50/m
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Bucha linear drylin® R JUM-02

  • Material: iglidur® J para todas as superfícies de eixos em espaços interiores e exteriores
  • Versão: Desenho fechado e curto 
de R$ 12,97/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Bucha deslizante linear drylin® R, RJ4JP-01

  • Alternativa aos rolamentos de esferas com dimensões japonesas
  • Montagem rápida
  • Fixação com circlips
  • Material da bucha autolubrificado: iglidur® J4
de R$ 8,60/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUM-01

  • Design: fechada, flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 128,92/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, EEWM, 1.4034

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com líquidos
  • Aço inoxidável EEWM 1.4034 (X46)
de R$ 7.271,49/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Bucha deslizante linear drylin® R, RJUM-01

  • Fixação com anel elástico
  • Adaptador fechado em alumínio anodizado
  • Material da bucha linear: iglidur® J
  • Autolubrificante
  • Econômica
  • Leve
  • Resistente a corrosão
de R$ 38,08/Pc.
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, RJUM-06

Revestimentos de substituição correspondentes para o rolamento da caixa RJUM-06 podem ser encontrados aqui
 
  • Design: carcaça fechada, design longo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 375,07/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Bucha linear drylin® R J200UM-01

  • Material: iglidur® J200 
  • Versão: Alojamento fechado, desenho longo 
de R$ 29,23/Pc.
11 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço, SWM, 1.1213

  • Standard e econômico
  • Elevada capacidade de carga
  • Aplicações a seco
  • Baixo coeficiente de atrito com casquilhos de plástico
  • aço 1.1213 (Cf53)
de R$ 244,05/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Bucha linear drylin® R E7UMO-01

  • Material: iglidur® E7 
  • Versão: desenho longo e aberto 
de R$ 14,66/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guias lineares drylin® R

Guias lineares drylin® R

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h