Carrinhos lineares/Patins drylin® N da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 2

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 155,00/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 106,43/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinhos lineares/Patins drylin® N

Carrinhos lineares/Patins drylin® N

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h