igus® Logo
Configurador da tecnologia de acionamento drylin® SHT

Structure of the drylin® SHT module

Direita
Esquerda
Reverso
Number of carriages
Quattro
Compact
Drive carriage

Drive

Manual

Motor

Pin

Tamanho da instalação

SHT series
Max. stroke
Max. load
08
12
20
30
These maximum values are valid for only one criterion and not in combination.

Quick configuration

Customised

Materials selectable

Lightweight

Full aluminium design

Corrosion-resistant

Harnessed solutions made of stainless steel

FDA-compliant

Stainless steel with FDA-compliant bearings

Requisitos

Temperatura

Umidade

Feed per rotation

Lead screw support

Material do eixo

Material do fuso de avanço

Configuração do sistema

Porca para o fuso de avanço

Radial clearance

A figura serve apenas para fins ilustrativos, as medidas não são consideradas.

Detalhes:
Dimensões:

Sumário

Exibição sem acessórios

Geração direta da configuração drylin® como modelo CAD 3D.
mais custos de IVA e custos de frete