Comprar esteiras porta cabos igus para movimentos 3D

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Categorias
Filtrar
Produtos para movimento 3D
Acessórios

Quantidade de produtos: 74

série triflex® R TRC

  • Tubo de energia
  • Design fechado
  • Proteção máxima contra cavacos para cabos
  • Raio de curvatura R: 50 - 182 mm
de R$ 14,69/Elo
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

triflex® R série TRCF

de R$ 59,09/Elo
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
de R$ 3.634,32/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

triflex® Série R TRE

de R$ 15,97/Elo
15 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Braçadeira para o eixo 6 no robô

  • Para vários fabricantes e modelos de robôs
  • Montagem fácil e rápida
  • Ajuste rápido do sistema de fornecimento de energia no eixo 6 possível
  • Garante um espaçamento constante entre o pacote de roupas e o eixo 6
de R$ 1.649,78/Pc.
26 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

triflex® R série TRL

  • Versão leve
  • Muito econômicos
  • Construção "fácil"
  • Simplesmente pressione os cabos para dentro
  • Raio de curvatura R: 50 - 145 mm
de R$ 7,03/Elo
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

triflex® R Series TRLF

  • Versão leve
  • com mecanismo de trava de pressão
  • Rápido de preencher
  • Raio de curvatura R: 100 - 182 mm
de R$ 23,96/Elo
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Suporte de montagem padrão triflex® R com alívio de tensão

  • com dentes de alívio de tensão
  • Com ou sem buchas roscadas
de R$ 352,32/Pc.
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Suporte de montagem padrão triflex® R sem alívio de tensão

  • Versão padrão
  • Sem alívio de tensão
  • Com e sem buchas roscadas
de R$ 351,68/Pc.
20 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Suporte de montagem leve triflex® R com alívio de tensão curto

  • Leve e econômico
  • Com alívio de tensão curto
  • Não compatível com TRC, TRE e TRCF
  • Em combinação com TRC, TRE e TRCF, use TL.XX.01.Z2 com alívio de tensão longo. 
de R$ 67,08/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

suporte de montagem leve triflex® R sem alívio de tensão

  • Leve e econômico
  • Sem dentes de alívio de tensão
  • Também pode ser usado com esteiras padrão, como TRC, TRE & TRCF
de R$ 66,12/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Suporte de montagem triflex® R com suporte de raio

  • Distribui as forças que atuam entre o suporte de montagem e o e-chain de forma mais uniforme
  • Especialmente bom para aplicações com altas cargas e força de tração
  • Oferece segurança adicional
de R$ 1.705,68/Pc.
16 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Ferramenta de desmontagem para a versão TRE.B + TRCF

  • Necessário apenas para os tamanhos TRE.B + TRCF correspondentes
  • Torna possível a desmontagem da versão TRE.B+ TRCF
  • Não incluído automaticamente ao solicitar a versão TRE.B + TRCF
de R$ 110,20/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Passagens deslizantes triflex® R

  • Fixação igual ou semelhante a um suporte de montagem padrão
  • Excelente em combinação com sistemas de retração
  • Torna a orientação de uma cadeia eletrônica triflex R no robô ainda melhor 
de R$ 260,00/Pc.
17 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h