Alterar idioma :
Nosso portfólio inclui mais de 1.350 cabos chainflex, desde os mais sofisticados até alternativas econômicas. Encontre o cabo certo para sua aplicação e otimize a relação custo-desempenho. Todos os cabos são desenvolvidos e testados para esteiras porta cabos. Oferecemos cabos de controle, dados, encoder/resolver, robô, servo e bus, bem como cabos de fibra óptica e cabos especiais. Testamos todos os produtos em nosso laboratório de testes de 4.000 m² e oferecemos uma garantia de 4 anos.
Com os carrinhos drylin, oferecemos soluções para uma ampla gama de requisitos, desde a versão padrão robusta até a alternativa econômica. A versão padrão é ideal para aplicações com altas exigências de resistência à corrosão e À mídia e usa revestimentos duráveis feitos de iglidur E7. A alternativa econômica impressiona pela conformidade com a FDA e a EU10/2011, pela excelente detectabilidade óptica e por evitar a lubrificação. Além disso, ela reduz o peso em até 75% em comparação com a versão em aço inoxidável. Ambas as opções garantem qualidade confiável.
Nossa garantia de qualidade para todos os produtos previsíveis da igus: oferecemos a você uma garantia do fabricante de até 4 anos em nossos produtos de plásticos para movimentação com um cálculo de vida útil da igus. O serviço de garantia dá aos clientes a confiança de que eles serão capazes de projetar suas aplicações individuais exatamente da forma correta e sempre escolher o produto mais econômico que funcione de forma confiável.


Com a nossa newsletter, você não perderá mais nenhuma novidade da igus. Mantenha-se atualizado sobre a nossa empresa e os motion plastics. Seja o primeiro a descobrir novos produtos, aplicações interessantes, relatórios de laboratório atuais e muito mais.