Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Mangueiras pneumáticas

Robustas mas flexíveis, económicas e com elevada duração de vida: a combinação destas vantajosas características é uma mais-valia para as mangueiras pneumáticas da igus®. As mangueiras PE e PU suportam pressões até 12 bar, são resistentes ao atrito, aos óleos, aos líquidos de refrigeração e a temperaturas entre -25  °C e +80  °C. As mangueiras são fabricadas em PVC, não possuem halogéneo (EN 60754) e são adequadas para utilização em salas limpas (ISO classe 1 em CAPE. A.) e aplicações em vácuo.  Encomende sem quantidade mínima e a partir de 1 m de comprimento e usufrua do nosso serviço de corte gratuito.

Gama

Quantidade de produtos: 2

Mangueira pneumática chainflex® CFAIR
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Mangueiras PU
  • Resistente a óleos e líquidos de refrigeração
  • Resistente ao desgaste
  • Tolerância exterior
  • Isento de PVC e halogéneo
  • Cor: azul

de 0,45 USD/ft

6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio entre 2 - 6 semanas
Ir à página do produto
Mangueiras pneumáticas chainflex® Clean Air
  • Para as aplicações mais exigentes
  • Mangueira em PE
  • Resistente a óleos e líquidos de refrigeração
  • Altamente resistente ao desgaste
  • Tolerância exterior
  • Isento de PVC e halogéneo
  • Cor: cinzento claro

de 0,79 USD/ft

6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio entre 2 - 6 semanas
Ir à página do produto

Vantagens das mangueiras pneumáticas chainflex®

As mangueiras pneumáticas chainflex® para esteiras porta cabos são mangueiras para uso pesado. As mangueiras pneumáticas são testadas em e-chains® em milhões de ciclos. As mangueiras pneumáticas PU ou PE são resistentes à abrasão, óleo e refrigerante, bem como livres de halogênio. As mangueiras pneumáticas chainflex® têm tolerâncias externas. As mangueiras pneumáticas chainflex® podem até mesmo ser usadas em altas velocidades e acelerações rápidas, bem como em salas limpas e aspiradores.

Consulta

Terei prazer em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h