Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Série 333.16 – Calhas articuladas para movimentos em 3 direções
1. Terminais de fixação de flange ou angulares disponíveis
2. Combinação de diferentes raios de curvatura e direcções de movimento
3. Fechado a toda a volta
4. Excelente protecção contra a acumulação de sujidade e limalhas
5. Desenho económico para movimentos complexos
6. Separação e ligação possível em qualquer posição
7. Elevada resistência à tracção
*O raio de curvatura duplo em calhas articuladas da série 333
Curso: S
Passo: 13,3 mm
Elos por m: 69 (1000,,5 mm)
Medida E: 10 mm
Ba: 26 mm
Comprimento da calha: S/2 + K