MODELO DESCONTINUADO
Para novos projetos, recomendamos as novas calhas tapadas R68 da série E2, tecnicamente otimizadas
A antiga série R68 está disponível em pequenas quantidades em stock. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série R68 com abertura pelo raio exterior
1. Fechado a toda a volta - Muito boa protecção dos cabos e mangueiras, mesmo em relação a limalhas
2. Passo curto para um movimento silencioso e suave
3. Tampa amovível pelo raio exterior
Para as calhas E2 R série R68, larguras interiores Bi recentemente disponíveis: de 75 a 175 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 100 a 300 mm
Passo: 36 mm por elo = 28 elos/m