igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Número da peça: PSI-0203-03
- Material: iglidur® P
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Personalize a dimensão
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
Não disponível
igus-icon-info-circle-gray
- O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
- Baixa absorção de água
- Baixas taxas de desgaste
- Elevada capacidade de carga
Preço total: 3.430,00 BRL34,30 BRL / peça
mais IVA e frete
loading...
igus-icon-lieferzeit
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
iglidur® P | O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
Áreas típicas de aplicação
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Baixa absorção de humidade
- Baixas taxas de desgaste
- Resistente a cargas elevadas
- Económico
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem certeza de que encaixa?