igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Número da peça: UWSM-0304-05
- Material: iglidur® UW
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Personalize a dimensão
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
Não disponível
igus-icon-info-circle-gray
- O maratonista subaquático para rápida rotação
- Para aplicações subaquáticas
- Para movimentos rápidos e contínuos
- Elevada duração de vida
Preço total: 289,00 BRL2,89 BRL / peça
mais IVA e frete
loading...
igus-icon-lieferzeit
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
iglidur® UW – O maratonista subaquático para rotações elevadas
Áreas típicas de aplicação
Fluid technology
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Para aplicações subaquáticas
- Para movimentos rápidos e contínuos
- Elevada duração de vida
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Fluid technology
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem certeza de que encaixa?