Buchas autolubrificantes com flange de furos iglidur®

As buchas de flange feitos de plásticos de alto desempenho são particularmente adequadas onde não é possível orifícios de montagem com tolerâncias precisas. Devido ao seu design são possíveis cargas elevadas.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 5

Bucha autolubrificante em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Econômico
de R$ 9,06/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha autolubrificante em iglidur® A180 com flange de dois furos, dimensões métricas

  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contato contínuo com alimentos
  • Boa resistência a fluidos
  • Para ambientes húmidos
de R$ 10,04/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha autolubrificante em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
de R$ 11,86/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha autolubrificante em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
de R$ 31,78/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, bucha flangeada de dois furos com pré-carga, mm

  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Muito econômicos
de R$ 14,23/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Buchas autolubrificantes de flange iglidur® da igus

Buchas autolubrificanes de flange livres de lubrificação

As Buchas de flange iglidur® feitas de polímeros altamente resistentes ao desgaste, melhoradas por adições precisamente coordenadas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, tornam a lubrificação externa supérflua. São compostas por diferentes componentes: polímeros básicos para resistência ao desgaste, fibras e enchimentos reforçam as buchas para absorver altas forças ou cargas de borda, e os lubrificantes sólidos lubrificam as buchas de forma independente e reduzem o atrito do sistema. 

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h