Outros tipos de buchas autolubrificantes iglidur® igus®

As buchas autolubrificantes feitas em polímeros de elevada performance estão disponíveis em muitos outros designs, como buchas de divisão, buchas com flange dupla, buchas multi-componentes, buchas com vedação e rolamento deslizante axial.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 9

iglidur® M250 casquilhos com duplo flange, MKM

  • encaixe de pressão
  • Montagem axial em ambos os lados
  • Compensação de tolerância da espessura da folha
  • Instalação fácil
  • Com pré-tensão axial
  • Possibilidade de opção especial
de R$ 559,85/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® PEP, casquilho de vários componentes, mm

  • Pode ser utilizado com qualquer material de eixo
  • Econômico
  • Instalação fácil
  • Baixos coeficientes de atrito
de R$ 4,66/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha de polímero iglidur® com lábio de vedação

  • Bucha de polímero com vedante de eixo radial de encaixe
  • Veda em contato com o eixo
  • Pode ser fabricado com diferentes tipos de vedante
  • Versão de temperatura elevada disponível
  • Anel de vedação fabricado a partir de fluorelastómero
de R$ 1.498,64/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

iglidur® JVFM, casquilho com flange sem folga e com pré-tensão, mm

  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com vida útil previsível
de R$ 3,95/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JVSM, casquilho com pré-tensão sem folga, mm

  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com vida útil previsível
de R$ 2,14/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JATM, anilha axial

  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Material: iglidur® J
de R$ 281,66/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® VATM, anilha axial

  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Versão de temperatura elevada
de R$ 33.773,60/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

iglidur® A500, mola de disco Polysorb

  • iglidur® A500: material para temperaturas elevadas
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabricação
  • Leve
de R$ 6,26/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® J, mola de disco Polysorb

  • iglidur® J: material standard para muitas aplicações
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabricação
  • Amortecimento de vibrações
de R$ 3,79/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

mais buchas

As buchas autolubrificantes feitas de plástico de alto desempenho estão disponíveis em muitos outros designs, como bucha bipartida, bucha de flange dupla, bucha multicomponente, bucha com vedação e bucha autolubrificante axial.

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h