Porta de vidro com dobradiças

Girar 150 kg em uma moeda de centavo

  • O que era necessário: Rolamentos deslizantes para os pontos de apoio de portas com dobradiças de 150 kg
  • Processo de fabricação: Os mancais de deslizamento foram fabricados por moldagem por injeção
  • Requisitos: Giro suave da porta, rolamento seguro; os rolamentos devem suportar 200.000 ciclos com um processo de abertura de 90°; pontos de rolamento livres de manutenção
  • Material: iglidur® Q290
  • Sucesso para o cliente: Os rolamentos nas portas podem suportar 248.000 ciclos com movimentos giratórios de 180° e requerem menos espaço de instalação do que os rolamentos de metal. O efeito stick-slip e os ruídos de rangidos são coisas do passado.

Problema

Solução

Porta giratória PortaPivot com dobradiças Stealth Pivot

Garantia de movimentos suaves

Sistema de dobradiça da porta giratória ao lado de uma moeda de um centavo e o mancal de deslizamento iglidur usado
k
Sistema de dobradiça da porta giratória com mancais de deslizamento iglidur

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: