Serviço de impressão 3D

para peças especiais resistentes ao desgaste em um a três dias


Serviço de impressão 3D online
A impressão 3D faz parte da fabricação digital. Cada novo componente é primeiramente projetado como um modelo 3D digital e, em seguida, fabricado aditivamente, camada por camada. O serviço de impressão 3D da igus fornece componentes feitos de nossos próprios plásticos resistentes ao desgaste, sem quantidade mínima de pedido. Oferecemos soluções específicas para aplicações em movimento em que os materiais convencionais atingem rapidamente seus limites - nossos plásticos são até 50 vezes mais resistentes ao desgaste do que os plásticos comuns de impressão 3D. Basta fazer o upload do modelo CAD de seu componente online e recebê-lo impresso na quantidade desejada.

Você não tem um modelo CAD em mãos no momento?
Com o nosso CAD configurator, você pode criar facilmente um modelo 3D para vários tipos, como engrenagens e mancais de deslizamento. Também lhe oferecemos segurança de planejamento com a calculadora de vida útil da igus, que pode determinar a vida útil esperada de todos os componentes online. 
 
Obtenha um componente impresso agora

O que você encontrará nesta página:

Peças impressas em 3D

O que o serviço de impressão 3D online da igus oferece?

Basta fazer o upload do seu modelo 3D e fazer o pedido on-line

Carregue modelos 3D e solicite seu componente on-line a partir do serviço de impressão 3D
  • Carregue até dez arquivos (STEP/STP/STL) arrastando-os e soltando-os na janela de upload ou enviando-os diretamente para a ferramenta de serviço de impressão 3D
  • Encomende o componente imediatamente online ou solicite uma cotação
  • NOVIDADE: agora com cálculo da vida útil do serviço para componentes individuais diretamente na ferramenta

Cálculo imediato do preço e verificação da capacidade de fabricação

Descubra o preço e o prazo de entrega diretamente no serviço de impressão 3D on-line
  • Solicite de 1 a 10.000 unidades
  • Os preços e o prazo de entrega serão exibidos imediatamente
  • A capacidade de fabricação do componente é verificada em relação à espessura da parede e ao tamanho do espaço de instalação: as possíveis limitações são exibidas imediatamente

Ampla variedade de materiais e opções para pós-processamento

grande seleção de materiais no serviço de impressão 3D on-line
  • Plásticos extremamente resistentes ao desgaste
  • Pode ser filtrado de acordo com parâmetros ambientais e requisitos específicos
  • Materiais para vários requisitos de aplicação
  • Opcional: colorir e alisar a superfície do componente ou refazer a perfuração de uma rosca

Serviços especializados de impressão 3D

Peça de quatro componentes com sensores integrados

Impressão em vários materiais

A impressão multimaterial usa até quatro filamentos diferentes para fabricar um componente em uma única etapa de trabalho. Isso combina as vantagens de dois ou mais materiais diferentes em um componente.
Possíveis aplicações:
  • Vida útil e capacidade de suporte de carga: os tribofilamentos duráveis da igus podem ser combinados com materiais altamente rígidos. Isso permite a construção de componentes particularmente fortes que também apresentam um comportamento deslizante especial.
  • Componentes com sensores integrados: a impressão multimaterial permite a fabricação rápida de plásticos resistentes ao desgaste com uma camada de sensor condutor integrada. É assim que peças especiais extremamente duráveis são criadas, emitindo um aviso antes que ocorra a sobrecarga ou quando o limite de desgaste é atingido para permitir a manutenção preditiva.
Impressora 3D de grande formato

Impressão 3D em grande formato

A impressora 3D de grande formato da igus pode ser usada para fabricar componentes de até um metro em um único processo de impressão. Os componentes de grande formato feitos de polímeros de alto desempenho da igus podem ser usados sem problemas na engenharia mecânica de grande escala.Os componentes impressos em 3D se saem bem em comparação direta com as peças usinadas devido ao seu design leve, aos requisitos de material bastante reduzidos (até 85%) e à fabricação econômica. Para boas superfícies e componentes precisos, as sub-áreas podem ser retrabalhadas.

As possíveis áreas de aplicação incluem a construção de gabaritos e máquinas especiais e a tecnologia de embalagem.

Cálculo da vida útil de componentes individuais

Na igus, as calculadoras de vida útil têm sido utilizadas com sucesso para aplicações de buchas autolubrificantes há mais de 25 anos. O novo cálculo da vida útil na ferramenta de serviço de impressão 3D "iglidur Designer" permite determinar pela primeira vez a vida útil de componentes moldados individualmente . Basta selecionar a superfície deslizante clicando nela e digitar os parâmetros de sua aplicação para obter imediatamente uma estimativa da vida útil. Os dados da calculadora de vida útil do serviço são baseados nos resultados de 11.000 testes de abrasão por ano em 450 pontos de teste no laboratório de testes de igus. Isso significa que os usuários agora podem obter todas as informações necessárias sobre preço, capacidade de fabricação e prazo de entrega, especificações de material, incluindo a vida útil esperada e o acabamento de seu componente individual de impressão 3D, facilmente em uma única ferramenta.
 
Calcular a vida útil da engrenagem

Ferramenta de cálculo de vida útil para engrenagens em polímero

Essa ferramenta online gratuita permite que você calcule a vida útil da engrenagem simplesmente inserindo as dimensões da engrenagem e os parâmetros de aplicação. Participe no workshop online dom a Dipl. Ing. Tom Krause para saber mais sobre como usar a calculadora de vida útil de engrenagens para determinar o projeto ideal para uma engrenagem durável.
 

Quais designs posso solicitar no serviço de impressão 3D?


O serviço de impressão 3D da igus produz componentes personalizados de todos os tipos. Graças à liberdade da geometria na manufatura aditiva, não há limites para o tipo de peça. Imprimimos rolamentos lisos, discos de correia dentada, engrenagens, rodas sem fim e garras, entre outros.
 
Garras impressas em 3D

Garras no setor de embalagens

Devido à mudança do alumínio para a impressão 3D na produção de garras, a Carecos Kosmetik GmbH conseguiu reduzir os custos em até 85% e o tempo de fabricação em até 70%.
 
Ir para o exemplo de aplicação
Dedos da garra feitos de pó SLS adequado para ESD

Mostra grátis de garras

Solicite gratuitamente uma garra de amostra impressa em 3D feita de iglidur i8-ESD e dê uma olhada no material SLS.
 
Solicite amostras grátis de garras

Opções de pós-processamento e acabamento


Os componentes fabricados com o processo de sinterização a laser podem ser posteriormente suavizados ou coloridos. Faça o upload de seu modelo CAD e receba os preços imediatamente! 
 
▶️ Carregue o modelo agora
 

Alisamento da superfície

A suavização dos componentes reduz bastante a rugosidade da superfície, melhorando a sensação. Os métodos disponíveis são o alisamento químico e o acabamento vibratório. Em ambos os casos, a parede deve ter pelo menos 1 mm de espessura para garantir a estabilidade e a fabricação correta do componente.

No alisamento químico, o componente é tratado com um produto químico após a impressão 3D. Isso suaviza e alisa a superfície áspera característica dos componentes de sinterização a laser. Isto também veda a superfície. No tombamento, o componente é colocado em um recipiente com abrasivos após a impressão 3D, e o contato entre os abrasivos e o componente suaviza a superfície deste último.

Coloração e retrabalho

O nosso serviço de impressão 3D online permite que a coloração a preto seja solicitada de imediato Estão disponíveis outras cores mediante pedido. Na coloração, o corante penetra cerca de 0,4 mm de profundidade no componente, alterando as medições de forma insignificante. O tingimento pode reduzir a resistência ao desgaste em até três vezes, dependendo da aplicação. As especificações mecânicas permanecem praticamente inalteradas. Uma espessura mínima de parede de 1 mm é necessária para a coloração.


Oretrabalho mecânico é oferecido quando um componente requer roscas ou inserções roscadas, por exemplo. O retrabalho mecânico também é necessário se os componentes forem fabricados com dimensões específicas e tolerâncias apertadas.

Rolo de impressão 3D suavizado
Engrenagens coloridas por sinterização a laser

Mais informações sobre os configuradores CAD

Crie você mesmo modelos 3D agora com nossos configuradores on-line gratuitos

Para engrenagens, cremalheiras, discos de correia dentada, rolos, porcas de parafuso de avanço, placas deslizantes e mancais lisos. Basta configurar e baixar modelos 3D. Nem conhecimento prévio de CAD nem registro são necessários.

Veja como:

1. Selecione o grupo de componentes desejado
2. Insira as dimensões necessárias. A função de visualização 360° permite inspecionar o modelo 3D de todos os lados.
3. Selecione o formato de arquivo necessário e faça o download do arquivo CAD.
4. Para solicitar o modelo 3D concluído imediatamente online, faça o download no formato STEP e, em seguida, carregue-o na seção Serviço de impressão 3D.
 
Ir para configuradores CAD
Configure modelos 3D online gratuitamente com os configuradores de CAD igus

Solicite uma caixa de amostras gratuita de impressão 3D

Selecione uma peça de amostra e teste materiais de impressão 3D tribologicamente otimizados

Veja você mesmo a qualidade e os benefícios de nossos materiais de impressão 3D: Você está interessado em componentes impressos em 3D, mas gostaria de segurá-los em suas mãos antes de tomar uma decisão final? Você pode solicitar uma amostra grátis.
 

Rolete milagroso

Rolete de impressão 3D com rolo interno Rolo com um rolo giratório interno de um processo de impressão
Material: iglidur® i3 (material de sinterização a laser)
 
Solicite uma amostra grátis agora

Porcas de acionamento com fuso de avanço

Roscas impressas em 3D Porca de acionamento impressa em um parafuso de avanço rosqueado impresso
Material: iglidur i3 (material de sinterização a laser)
 
Solicite uma amostra grátis agora

Garra elástica

Garra elástica impressa em 3D Garra elástica impressa
Material: iglidur i3 (material de sinterização a laser) e material elástico (azul)
 
Solicite uma amostra grátis agora

Engrenagem helicoidal

Engrenagem helicoidal impressa em 3D Engrenagem sem-fim
Material: iglidur i6 (material de sinterização a laser)
 
Solicite uma amostra grátis agora

Engrenagens cônicas

Engrenagens cônicas impressas em 3D Engrenagem cônica
Material: iglidur i3 (material de sinterização a laser)
 
Solicite uma amostra grátis agora

Engrenagens coloridas

Engrenagens impressas em 3D, helicoidais Engrenagens, com dentes helicoidais e coloridas
Material: iglidur i3 (material de sinterização a laser)
 
Solicite uma amostra grátis agora

Amostra de dois componentes

Junta de acoplamento multimaterial impressa em 3D Componente multimaterial feito de um filamento otimizado para fricção e um filamento altamente rígido para máxima resistência.
Materiais: filamento iglidur i150 e igumid P150
 
Solicite uma amostra grátis agora

Peça de amostra ESD

componente ESD Rolete de descarga eletrostática. A superfície foi então alisada quimicamente no pós-processamento.
Material: iglidur i8-ESD (material de sinterização a laser)
 
Solicite uma amostra grátis agora

O serviço de impressão 3D na prática


 

Processo de impressão 3D em uso

Pinhões impressos em 3D

Obtenha uma visão geral das áreas de aplicação nas quais o serviço de impressão 3D da igus desempenhou um papel decisivo.
 
Veja alguns exemplos de aplicação

Guia de design de impressão 3D

Serviço de impressão 3D online

Obtenha dicas práticas sobre como projetar peças funcionais para fabricação no serviço de impressão 3D.
 
Baixe o guia de design


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h