Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para isso, os engenheiros da Messer junto com a equipe da igus desenvolveram um projeto onde as esteiras porta cabos para a condução e movimentação segura dos cabos e mangueiras foram posicionadas uma dentro do raio da outra, ocupando menor espaço no braço do equipamento. Nesse caso, foram utilizadas as esteiras porta cabos da igus da série 3500 com raios de curvatura de 150 mm e 250 mm, além de um sistema Autoglide AG.380.OF, que foi utilizado para auxiliar no alinhamento das duas esteiras sobrepostas.
As esteiras porta cabos da igus, por sua vez, por serem feitas em polímero conseguem acompanhar as necessidades agressivas dos meios em que as máquinas atuam. Se utilizarmos como exemplo os três ambientes mais agressivos em que as máquinas da Messer operam sem falhas, mesmo em condições extremas, podemos observar que: As esteiras da igus são resistentes à corrosão e não oxidam, então podem ser utilizadas tranquilamente em máquinas que operam em estaleiros e ficam localizadas próximo ao mar. Operam tranquilamente em fundições, próximas aos fornos, pois são resistentes à altas temperaturas. E também em Siderúrgicas e Metalúrgicas, pois são resistentes à sujeira, cavacos e outros materiais que possam ter contato com as esteiras.
Além disso, de acordo com Maxwell, um dos benefícios técnicos e econômicos percebidos nos produtos igus utilizados pela Messer em suas máquinas de corte é a questão do custo benefício - “custa metade porque dura o dobro”, afirma o CTO. A longo prazo as esteiras porta cabos da igus se mostram a solução mais econômica, pois são isentas de manutenção e sua durabilidade promove redução de custos e maiores ganhos produtivos aos seus clientes, aumentando a percepção de valor por sua qualidade, independente do preço.
Foram diversos desenvolvimentos de séries de máquinas junto ao consultor igus que participa ativamente dos projetos e dos processos de desenvolvimento. A Messer Brasil já está em sua 4º geração de máquinas que são sucesso de vendas, com baixíssimos índices de manutenção pós-venda, e a igus, segundo eles, é a melhor solução para todas.
A parceria também se estende ao redor do globo, pois as esteiras da igus são utilizadas pela Messer mundialmente nas plantas da Alemanha, Estados Unidos, Índia e China. Segundo a equipe, nenhuma das cinco unidades conseguiu encontrar soluções melhores e utilizam as esteiras porta cabos da igus em todos os seus lançamentos de produtos - as máquinas de corte CNC a Laser, Plasma e Oxicorte já saem de fábrica com as esteiras igus.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h