Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Baixe as instruções de instalação

Porca sem folga

Preencha aqui:

* Esses campos devem ser preenchidos

Para obter mais informações sobre o processamento de meus dados, consulte as informações de proteção de dados em.

Instruções de instalação AB

O que é a folga axial?

A folga axial pode ser usada para descrever o movimento perdido, o "curso morto", no fuso de avanço como resultado da folga entre o fuso de avanço e a porca. O termo folga também é frequentemente associado a ele, mas o termo técnico correto é folga axial.

Além da escolha correta do material, um mecanismo de pré-carga provou ser uma medida eficaz para reduzir a folga axial indesejada. Há quatro variantes com pré-tensão para nossos fusos de avanço rápido e trapezoidal dryspin® : folga zero, baixa folga, pré-carga e porcas de fuso de avanço AB. Aqui você encontrará todas as vantagens e instruções de instalação necessárias para nossas porcas de fuso de avanço com folga reduzida.
 
Para aplicações com cargas elevadas, altas temperaturas ou em ambientes altamente contaminados, sempre deve ser utilizada uma porca de fuso de avanço padrão. A razão para isso é que todos os três princípios são cancelados por cargas excessivas. Por esse motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada variante de porca.