Download do Montageanleitung
Cortador de vento de folga zero
O que é folga axial?
A folga axial pode ser usada para descrever o movimento perdido, o curso morto "" , no parafuso de avanço como resultado da folga entre o parafuso de avanço e a porca do parafuso de avanço. O termo folga também é frequentemente associado a ele, mas o termo técnico correto é folga axial.
Além da escolha correta do material, um mecanismo de pré-carga provou ser uma medida eficaz para reduzir a folga axial indesejada. Há quatro variantes com pré-tensão para nossas roscas de hélice alta e roscas trapezoidais do dryspin®: folga zero, baixa folga, pré-carga e porcas de parafuso de avanço AB. Aqui você encontrará todas as vantagens e instruções de instalação necessárias para nossas porcas de parafuso de avanço com folga reduzida.
Para aplicações com cargas elevadas, altas temperaturas ou em ambientes altamente contaminados, sempre deve ser usada uma porca de parafuso de avanço padrão. Por esse motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada variante de porca de parafuso de avanço.