Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A empresa Ecoclean fornece soluções eficientes para a limpeza de componentes e tratamento de superfícies.
Para remover limalhas e óleos de corte dos componentes após o trabalho de moagem, a empresa conta com o robolink DP para aplicações com pulverização de água.
Após o trabalho de moagem, os componentes individuais foram limpos manualmente em uma célula de limpeza. Isto levou a maiores tempos de produção, mais esforço de manuseio e maior consumo de espaço na produção. Uma solução de automação de baixo custo era necessária para acelerar o processo de limpeza.
Em busca de soluções de automação acessíveis, o Ecoclean se deparou com a igus. A igus também fornece o robolink DP especificamente para aplicações com água pulverizada, completamente sem uma carcaça de proteção. O robô pode limpar eficientemente os componentes diretamente na célula de processamento. Uma solução que não só economiza tempo e dinheiro significativamente, mas também economiza espaço.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h