Isolante
Embalagem estéril
Os rolamentos não devem conter quaisquer vestígios de lubrificante por se encontrarem em um ambiente esterilizado e devem ser altamente resistentes a substâncias químicas.
Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os rolamentos de esferas de plástico xiros® costumam ser uma alternativa melhor do que os rolamentos de esferas metálicos. São mais leves, mais rentáveis e, ao mesmo tempo, têm uma vida útil maior. Os rolamentos de esferas de polímero xiros® isentos de lubrificação e de manutenção já provaram sua eficiência em muitas aplicações e economizam até 40% dos custos.
Encontre o rolamento de esferas apropriado para sua aplicação on-line com a calculadora de vida útil xiros®.
100% livres de manutenção e lubrificação
Elevada resistência à corrosão
Não magnéticos (na utilização de esferas de vidro ou polímero)
Podem ser utilizados a partir de mín. -100°C a máx. +150°C
Em conformidade com a FDA
Elevada resistência a diferentes meios e ambientes (laváveis)
Leves - 60% mais leves que metal
Entrega em 24 - 48 horas.
Sem valor mínimo de encomenda e a partir de 1 unidade
Vida útil longa
Livres de lubrificação
Livres de manutenção
Baixos coeficientes de atrito
Não magnéticos (com esferas de vidro ou polímero)
Alta resistência a meios
Flange de um ou dos dois lados
Baixos coeficientes de atrito
Livres de lubrificação
Livres de manutenção
Não magnéticos (com esferas de vidro ou polímero)
Alta resistência a meios
Rolamento de fileira única ou dupla
Esferas de aço inoxidável ou esferas de vidro
Livres de lubrificação
Livres de manutenção
Não magnéticos (com esferas de vidro)
Alta resistência a meios
Versão rígida ou oscilante
Oscilante - para a compensação de erros de alinhamento
Esferas de aço inoxidável ou esferas de vidro
Livres de lubrificação
Livres de manutenção
Não magnéticos (com esferas de vidro)
Versão rígida ou oscilante
Fáceis de instalar
Esferas de aço inoxidável ou esferas de vidro
Livres de lubrificação
Livres de manutenção
Não magnéticos (com esferas de vidro)
Anéis rotativos deslizantes, unidades de transferência de esferas de polímero e muito mais
Para diversas aplicações
Alta resistência a meios
Livres de lubrificação
Livres de manutenção
Não magnéticos (com esferas de vidro)
Encomende agora os rolamentos de esferas xiros®!
É só inserir os parâmetros da aplicação e obter a vida útil estimada.
No laboratório de testes dry-tech®, os rolamentos de esferas xiros® livres de lubrificação são intensamente testados.
Mais informações sobre o design, os tipos de construção, as aplicações e o desenvolvimento dos rolamentos de esferas em plástico xiros®.
De segunda à quinta das 8:00 - 17:00
24h