Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Barras: unidades iglidur®

Barras: unidades iglidur®  

iglidur® para a liberdade de criação – disponível agora como barra ou mesmo como componentes usinados – para testes, protótipos ou pequenos lotes.

Materiais iglidur® como material arredondado direto do estoque ou componentes especiais com acabamento mecânico e tamanhos especiais em 3 a 5 dias.

Rápido e econômico

vida útil de serviço calculável para mancais lisos usinados de forma mecânica


Indústrias: Tecnologia médica, fabricação de máquinas personalizadas, engenharia de manutenção, engenharia de fábrica e etc.

Quando utilizar?

  • Quando não existe nenhuma dimensão adequada disponível na gama do catálogo iglidur®
  • Quando é necessário um produto semiacabado com excelentes coeficientes de desgaste e atrito
  • Quando existe necessidade de mancais lisos iglidur® com tamanhos especiais em pequenas quantidades
  • Quando é necessário um componente plástico com elevadas demandas de resistência ao desgaste e coeficiente de atrito

Quando não utilizar?

  • Quando está disponível um mancal adequado no catálogo padrão iglidur®
  • Quando um mancal liso iglidur® é necessário com tamanhos especiais em grandes quantidades
  • Quando é necessário um produto semiacabado sem nenhuma propriedade tribológica

Barras iglidur® com cálculo de vida útil  
Barras iglidur®
Cálculo de vida útil

Encontre a melhor solução para barras com cálculo de vida útil preciso.

Componente individualmente torneado e fresado  
speedicut
Peças especiais de materiais iglidur®

speedicut utiliza a gama de materiais em barra da iglidur® e peças de máquinas para obter um design personalizado de forma muito rápida.

Localizador de produtos para produtos iglidur® semi-acabados


Programa de entrega:
Barra feita de iglidur® W300  
Barra iglidur® W300 - Para condições ambientais extremas

Tempos de manutenção elevados, para eixos macios também

Barra feita de iglidur® J  
Barra iglidur® J - Especialista em movimento rápido e lento

Versátil em operação contínua também para eixos macios

Barra feita de iglidur® J4  
Barra iglidur® J4 - Baixo custo e baixo desgaste

Material de baixo custo para vida útil longa

Barra feita de iglidur® J350  
Barra iglidur® J350 - Elevada resistência ao desgaste em rotação

Um mancal superior para aplicações giratórias

Barra feita de iglidur® A180  
Barra iglidur® A180 - Universal e compatível com a FDA para áreas úmidas

Para uso direto nos arredores dos (ou em contato com os) alimentos

Barra feita de iglidur® A350  
Barra iglidur® A350 - Em conformidade com a FDA e resistente ao desgaste em elevadas temperaturas

Também é bem adequada para aplicações de rotação e giratórias

Barra feita de iglidur® P210  
Barra iglidur® P210 - Elevada resistência ao impacto

Versátil, robusta e universal

Barra feita de iglidur® R  
Barra iglidur® R - Material de baixo custo, baixo desgaste

Boa resistência à abrasão, baixos coeficientes de atrito em operação seca

Barra feita de iglidur® T220  
Barra iglidur® T220 - Para a indústria de tabaco

Livre de ingredientes proibidos e indesejados na indústria de tabaco

Barra feita de iglidur® X  
Barra iglidur® X - 250 °C do estoque

Suporta produtos químicos e temperaturas de até 250 ℃

Márcio Marques

Márcio Marques - Gerente de Produtos Buchas e Mancais Autolubrificantes

 
Consulta aos especialistas

Materiais iglidur® como material arredondado direto do estoque ou componentes especiais com acabamento mecânico e tamanhos especiais. Como podemos ajudá-lo?

 
Mancais lisos iglidur® em dimensões especiais

Insira as dimensões necessárias na sua consulta e no programa de cálculo de preço. Você receberá imediatamente uma cotação adequada.

Iniciar vídeo  
Vídeo sobre processamento em barra

Barras iglidur® - usinadas rapidamente para a sua dimensão especial.

 
Relatório para imprensa

Os desenvolvedores de plásticos e especialistas em mancais da igus® em Colônia, oferecem barras pela primeira vez.

Bucha sem necessidade de manutenção  
Buchas iglidur®
7000 tipos diferentes

Maior vida útil, baixo custo sem necessidade de lubrificação.

Partes especiais  
speedigus®

A alternativa para partes moldadas por injeção. Todos os materiais iglidur® possíveis.

Outras informações

iglidur® J350 - dados do material

iglidur® J350 - Alta resistência ao desgaste em rotação

iglidur® J350 - dados do material    

iglidur® A350 - Dados do material

iglidur® A350 - Tabela de propriedades gerais dos materiais

iglidur® A350 - Dados do material    

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Polymer bearings applications overview