Use buchas autolubrificantes iglidur e
aumente os intervalos de manutenção
Solicite uma cotação!

Beneficie-se das vantagens das buchas iglidur

Não é necessária nenhuma lubrificação adicional
Sem lubrificação
Sem lubrificação adicional é necessária graças aos lubrificantes sólidos nas buchas autolubrificantes
Resistente à sujeira
Resistente a sujeira
Operação confiável, mesmo em aplicações com sujeira, o ponto de apoio permanece limpo
Cargas altas
Para cargas altas
Adequado para uso com cargas nas bordas e cargas pesadas
Amortecimento de vibrações
Amortecimento de vibração
As propriedades dos materiais são amortecimento de vibração no ponto da bucha
Resistente a corrosão
Livres de corrosão
Uso seguro, mesmo em contato com fluidos e água
Resistentes aos raios UV e as codições meteorológicas
UV e resistente às intempéries
Uso confiável em combinação com a radiação UV, calor e baixas temperaturas


Testados no laboratório de testes para a utilização real

Para garantir que nossas buchas autolubrificantes resistam ao uso contínuo sob cargas extremas, eles são submetidos a uma variedade de testes. Isso nos permite coletar dados abrangentes sobre sua vida útil.
 
Os resultados dos testes são adicionados às nossas ferramentas online para cálculo da vida útil. Com essas ferramentas, você pode calcular a vida útil das buchas autolubrificantes gratuitamente.
Dados do teste de carregador frontal

Casos de sucesso


As buchas autolubrificantes mais populares na engenharia agrícola

iglidur SG03

  • Ponto de bucha limpa devido à vedação de feltro
  • Pronto para encaixar
  • Protege o eixo contra o desgaste

iglidur G

  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Econômicos

iglidur Z

  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas altas
  • Elevada resistência térmica
  • Para aplicações extremamente pesadas

igutex TX1

  • Para cargas até 200 MPa de carga estática e 140 MPa de carga dinâmica
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente forte
  • Boa resistência a diferentes meios

Visualização do white paper

Artigos técnicos gratuitos sobre o uso de buchas autolubrificantes em máquinas de construção

Nosso white paper "Importantes fatores de sucesso para posições de buchas livres de lubrificação em máquinas de construção" fornece todas as informações importantes sobre o uso de buchas livre de lubrificantes adicionais.
Baixar o white paper agora
Contato

Solicite uma consultoria técnica agora

Você tem alguma pergunta sobre a nossas buchas autolubrificantes iglidur? Nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo por telefone, e-mail ou em uma visita técnica. 
Solicite uma visita agora

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h