Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Reduzir custos & Aumentar a tecnologia
motions plastics para a
indústria de energia eólica

Fortes flutuações de temperatura, ventos fortes, turbulência e tempestades de areia: as turbinas eólicas precisam funcionar de maneira confiável, mesmo quando expostas a condições climáticas adversas. A igus® oferece muitas soluções para turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos relacionados usados na sua produção, transporte e instalação. Podem ajudá-lo a reduzir custos e tempo de inatividade Os componentes necessários incluem esteiras porta cabos robustas e cabos altamente flexíveis que são usados para movimentos de torção, por exemplo, em torres, sistemas azimutais e ajuste de pá de rotor. Tarugos resistentes ao desgaste e buchas autolubrificantes de alto desempenho, que  podem dispensar lubrificação e manutenção,  são ideais para o uso em sistemas de ajuste de pás de rotor e freios.


As vantagens dos motion plastics:

  • Movimentos seguros de torção e circulares
  • Proteção do cabo contra vibração
  • Adequado para pequenos espaços de instalação, raios estreitos
  • Buchas livres de manutenção e lubrificação
  • Cabos a prova de falhas com 36 meses de garantia
  • Alta capacidade de carga estática e dinâmica
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente forte

Solicite uma consulta do projeto agora

Produtos adequados para energia eólica

Fonte de energia rotativa RBR

Fonte de energia rotativa RBR

  • Para ajuste da pá do rotor/azimute
  • Ideal para peso adicional de condutores elevado e espaços reduzidos
  • Ângulos de rotação até 900°

Mais sobre módulos de raio de curvatura reversos
Cabos de torção

Cabos de torção

  • Para uso em aplicações de torção
    com +/- 90° com 1 m de comprimento de cabo
  • Retardante de chamas
  • Garantia de 36 meses

Mais sobre os cabos chainflex na loja
Esteira porta cabos triflex R

Esteiras porta cabos torcíveis

  • Fornecimento de energia confiável 
  • Alta resistência à torção
  • Grande espaço de enchimento
  • Raio de curvatura apertado

Maissobre a esteira porta cabos triflex R


Buchas autolubrificantes iglidur TX1

Buchas autolubrificantes para cargas elevadas

  • Para cilindros hidráulicos ou sistemas de bloqueio do rotor
  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente forte

Mais sobre o iglidur TX1 na loja


Buchas autolubrificantes iglidur Q2

Buchas autolubrificantes para cargas extremas

  • Para cilindros hidráulicos ou sistemas de bloqueio do rotor
  • Para cargas acima de 130 MPa
  • Design otimizado para uma absorção ainda melhor das cargas nas extremidades.

Mais sobre o iglidur TX1 na loja


Tarugos e placas feitos de barras de material iglidur

Tarugos de plásticos

  • Excelente resistência ao desgaste
  • Resistentes à sujeira, poeira e umidade
  • Sem valor ou quantidade mínima de encomenda

Mais sobre os tarugos iglidur

Testado para movimento torcional

O cabo de fibra óptica chainflex® suporta 27 milhões de ciclos com movimentos rotativos e de torção
 
Configuração de teste:

  • Tipo de cabo: cabo de fibra ótica CFROBOT5.501
  • Parâmetro de teste: teste de torção -/+ +180°


Mais informações