Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Ferramentas online da igus®: simples configuração online

Você está procurando uma possibilidade de configurar o seu produto exatamente como precisa para a sua aplicação? As nossas ferramentas lhe oferecem os equipamentos adequados para compor o seu produto desejado de forma rápida e fácil. Seja para Esteiras porta cabos, cabos chainflex®, rolamentos iglidur®, rolamentos lineares DryLin® e várias outras áreas de produto – nós lhe oferecemos uma ampla gama de ferramentas confiáveis de configuração e cálculo. Reduza os seus custos de processo com as nossas ferramentas online e muitos outros serviços úteis online. Precisa de ajuda? Teremos prazer em ajudá-lo, não hesite em contatar-nos.

Aqui você encontra uma visão geral de nossas ferramentas online para ...


Vídeo com exemplo de uma ferramenta online para a linha de esteiras porta cabos

the-chain: ferramentas online

Aqui é possível acessar diretamente as nossas ferramentas para a área de esteiras porta cabos:
 


Para Esteiras porta cabos

Especialista em design e cálculo do sistema

para cursos de até 100 m

the-chain: Localizador de produtos

para todos os tipos de movimentos

Configurador de esteiras porta cabos

Basta inserir os parâmetros da aplicação e o ambiente no configurador de esteiras porta cabos e ele oferecerá uma solução adequada.
 

 

O localizador de produtos para Esteiras porta cabos

Com dois a seis parâmetros você pode reduzir a quantidade de esteiras porta cabos adequadas de uma variedade de opções. De forma fácil, confiável e rápida.
 

O localizador de produtos para Esteiras porta cabos

para distâncias curtas de curso de até 13 m, sem suporte

Localizador de produtos para Esteiras porta cabos até 13 m

Com dois a seis parâmetros você pode reduzir a quantidade de esteiras porta cabos adequadas de uma variedade de opções. De forma fácil, confiável e rápida.
 

Configuração de separação interior para Esteiras porta cabos

com preenchimento automático da Esteira porta cabos

Cálculo de vida útil para Esteiras porta cabos

para aplicações deslizantes e sem suporte

Configurador de arrumação para Esteiras porta cabos

Use esse configurador para encher as suas esteiras porta cabos de forma rápida e fácil. Com lista de peças, transferência e armazenamento de arquivos CAD 3D...
 

Calculadora de vida útil para Esteiras porta cabos

Com dois a seis parâmetros você pode reduzir a quantidade de esteiras porta cabos adequadas de uma variedade de opções. De forma fácil, confiável e rápida.
 

Localizador de produtos para Esteiras porta cabos

Localize e Compare

Configurador para equipamento para robô

Seleção dos tipos de robô de acordo com o fabricante

Localizador de produtos para Esteiras porta cabos

Encontre a esteira porta cabos desejada com apenas algumas consultas.
 

Configurador de equipamento robótico

O configurador de esteiras porta cabospara equipamentos robóticos. Basta escolher o tipo de robô e encontrar o sistema de esteira porta cabos correto de uma só vez.
 

Configurador CAD para movimento circular

Esteiras porta cabos para movimentos rotativos

Configurador CAD para twisterchain

Esteiras Porta Cabos espirais

Configurador CAD para movimentos circulares

Criação de modelos CAD 3D com esteiras porta cabos circulares.
 

Configurador CAD para twisterchain®

Geração de modelos completos de twisterchain.
 


para cabos chainflex®

Localizador de produtos para cabos chainflex®

Pedido ou solicitação

Configurador de cabo personalizado

Cabos Chainflex® personalizados a partir de 300 m

Localizador de produto para cabos chainflex®

Com o localizador de produtos chainflex® você precisa apenas introduzir alguns detalhes da sua aplicação para obter uma visão geral de cabos chainflex® adequados.
 

Configurador de cabos customizados

Aqui, cabos chainflex® individuais em comprimentos a partir de 300 m podem, a partir de agora, ser encomendados em 3 minutos ao preço diário atual.
 

O indicador de vida útil para cabos

Cálculo de tempo de vida de chainflex®

Calculadora de sobretaxa de cobre para cabos

com cálculo em tempo real

Calculadora de vida útil chainflex®

Os parâmetros de deslocamento, raio de curvatura e aceleração permitirão calcular a vida útil do cabo chainflex®.
 

Sobretaxa do cobre

Cálculo da sobretaxa do cobre atual do dia.
 


Para sistemas de Esteiras porta cabos confeccionadas readychain®

Localizador de produtos para cabos de acionamento

De acordo com os padrões dos fabricantes

Configurador on-line para cabos e conectores

Selecione os componentes de cabos e conectores

Localizador de produtos para cabos de acionamento

É possível encontrar e encomendar online cabos de acionamento confecionados, adequados para padrões de fabricantes, de forma rápida e fácil. Com cálculo de vida útil do cabo.
 

Configurador para cabos e conectores

Selecione entre mais de 950 cabos chainflex® e 3.500 componentes conectores, encomende e gere EPLAN electric P8 macro.
 

Configurador de mangueiras

Com possibilidade de visualização direta de preços e pedidos.

Configurador para cabos de mangueiras

Configure o seu cabo de mangueira individual em apenas alguns minutos e encomende diretamente online.
 


Exemplo em vídeo de uma ferramenta on-line dry-tech®

Para rolamentos deslizantes iglidur® e barra de material

Localizador de produtos para mancais lisos

Encontre rapidamente o material iglidur® certo

Especialista para mancais lisos

Seleção de produtos e previsão da vida útil

Localizador de produtos para rolamentos deslizantes

O localizador de produtos iglidur® lhe mostra a solução de rolamento deslizante certa para a sua aplicação com apenas poucos cliques. Com um link direto para o catálogo online com mais informações e preços.
 

Especialista em rolamentos deslizantes

É só introduzir os parâmetros da aplicação para calcular a vida útil estimada para os rolamentos iglidur®. Seleção de produtos e cálculo de vida útil mais fáceis e rápidos
 

Ferramenta TriboCut

Encontre o componente desejado em apenas três passos

Tribocut

Encontre o componente desejado em apenas três passos

Caso deseje que as suas peças de CNC individuais sejam fabricadas com os nossos tarugos iglidur, use esta ferramenta. Basta carregar o modelo 3D, configurar os requisitos, calcular o preço em segundos e realizar a encomenda.
 
>> Ir para a ferramenta

Designer iglidur®

Imprimir componentes individuais em 3D

Designer de Buchas iglidur®

Mostre rapidamente reduções de preços e materiais preferidos

Designer iglidur

Faça o upload de componentes individuais como modelo CAD e obtenha o preço e prazo de entrega imediatamente para mais de 60 materiais iglidur com vários métodos de fabricação. Simples e rápido com total transparência de custos.
 
Mais informações

Designer de Buchas iglidur

Com o configurador de buchas iglidur, pode visualizar reduções de preços para buchas autolubrificantes em dimensões personalizadas e no material da sua preferência, em apenas alguns passos.
 

Localizador de produtos para barra

Localizador de material e dimensão necessária

Especialista em barra de material

Seleção de produtos e cálculo da vida útil

Localizador de produtos para barra de material

O localizador de produtos lhe mostrará imediatamente qual barra de material iglidur® que cumpre as suas exigências.
 

Especialista em barra de material

Encontre a melhor solução para rolamentos deslizantes fabricados da barra de material iglidur® com cálculo de vida útil.
 

Especialista em anéis rotativos deslizantes

Encontre rapidamente a solução certa

Localizador de produtos para anéis de pistão

Seleção de materiais e dimensões individuais

Especialista em PRT

Com apenas alguns cliques, o especialista iglidur® PRT indicará rolamentos anelares deslizantes adequados para a sua aplicação e calculará sua vida útil esperada.
 

Localizador de produtos para anéis de pistão

Encontre o anel de pistão customizado de forma rápida e fácil.
 

Localizador de produtos para partes especiais

Barra de material iglidur®, calculável

Configurator de engrenagens e rack

Configure e encomende engrenagens e racks individualmente

Localizador de produtos para partes especiais

Escolha o material certo para a sua aplicação entre 8 materiais iglidur®.
 

Configurador de engrenagens

Engrenagens individuais ou racks em 1-3 dias – com vida útil melhorada.
 

Calculadora de vida útil de engrenagens

Vida útil previsível para peças impressas

Configurador do rolo

Configuração online na forma desejada em apenas 24 horas

Vida útil de engrenagens

Obtenha engrenagens personalizadas online em três passos: cálculo da vida útil, configuração das engrenagens e encomenda de forma simples.
 

Configurador do rolo

Crie e baixe um modelo 3D individual com o novo configurador de roletes e rolos-guia Em seguida, faça a sua encomenda ao serviço de impressão 3D que será enviada até três dias depois da solicitação.
 

Para rolamentos esféricos igubal®:

Localizador de produtos para mancais esféricos

O caminho rápido para o rolamento esférico igubal® certo

Especialista em rolamentos esféricos

Rolamentos esféricos igubal®, calculáveis

Localizador de produtos para rolamentos esféricos

O localizador de produtos igubal® mostra a solução certa de rolamentos esféricos para a sua aplicação com apenas alguns cliques.
 

Especialista em rolamentos esféricos

É só introduzir os parâmetros da sua aplicação para obter a melhor solução para a sua aplicação. A vida útil é determinada imediatamente.
 

Configurador para barras de acoplamento

Configure suas barras de acoplamento

Configurador para articulações duplas

Selecione uma de três opções e depois acrescente os parâmetros da sua aplicação.
 


Para mancais lineares, tecnologia de acionamento e unidades de mesa linear drylin®:

Especialista em unidades de parafuso de avanço

Encontre e calcule unidades de parafuso de avanço adequadas

Configurador para unidades de mesas lineares

Configure as dimensões necessárias

Especialista em unidades de parafuso de avanço

A seleção refere-se a variados materiais de fusos e porcas, sendo calculadas a respetiva adequação à aplicação e a vida prevista útil.
 

Configurador para unidades de parafuso de avanço

Configure fusos e extremidades maquinadas rápida e facil – do conceito ao desenho técnico em segundos.
 

Configurador para sistemas de acionamento com motor

Sistemas de acionamento completos podem ser configurados

Configurador para sistemas de acionamento

Sistemas de acionamento configuráveis

Configurador para tecnologia de acionamento com motor

O localizador de produtos para a tecnologia de acionamento drylin® calcula a unidade linear apropriada e determina os motores associados e a sua vida útil.
 

Configurador para tecnologia de acionamento

O localizador de produtos para a tecnologia de acionamento drylin® permite o cálculo da unidade linear adequada e da vida útil.
 

Configurador da tecnologia de acionamento DryLin® SHT

Configure módulos de parafuso de avanço sob medida

Configurador da tecnologia de acionamento DryLin® SHT

Configurador de tecnologia de acionamento

Configure o módulo de parafuso de avanço DryLin® SHT individual

Com o novo configurador da tecnologia de acionamento drylin® SHT você pode configurar o seu módulo de parafuso de avanço drylin® SHT individual de forma rápida e fácil.

Especialista para mancais lineares planos

Seleção de sistema e cálculo de vida útil com CAD

Configurador CAD para sistemas lineares

Faça rapidamente modelos 3D completos

Especialista em rolamentos deslizantes lineares

Para além de indicar a unidade linear adequada, o sistema especializado para a tecnologia de acionamento drylin® também permite calcular os motores apropriados e a vida útil.
 

Configurador CAD para sistemas lineares

Criação de sistema completo com várias carruagens-guia e trilhos em diferentes posições de instalação.
 

Configurador de eixos

Eixos-guia com usinagem

Configurador de eixos

Com a nova ferramenta online da igus, é possível configurar e encomendar eixos-guia com e sem usinagem. De modo rápido e fácil sem qualquer experiência anterior em CAD.
 


Para rolamentos de esferas em plástico xiros®

Cálculo de vida útil de mancais esféricos de plástico

Previsão de vida útil para mancais de esferas em polímero

Configurador para rolos-guia xiros®

Encontre e calcule rolos-guia adequados

Cálculo de vida útil de rolamentos de esferas em polímero

Com apenas algumas informações, saberá a vida útil prevista dos rolamentos de esferas em polímero xiros®
 

Configurador para rolos-guia xiros®

Com base nas dimensões desejadas e nos parâmetros de aplicação especificados, a ferramenta seleciona os rolos-guia xiros® adequados e calcula a deflexão prevista e o peso.  
 


... conjunto de articulações robolink® para robôs:

Configurador robolink®

Configure o braço robótico robolink® D

Software de controle para configuração do hardware

Para o controle de braços articulados robolink®

Configurador robolink®

Com o novo designer robolink® você pode configurar o seu braço robótico robolink® D online de forma rápida e fácil usando uma interface CAD intuitiva.
 

Software de controle para configuração de hardware

A igus® desenvolveu um software de controle simples e intuitivo, que permite a programação de braços articulados (1-5 DOF).
 

Configurador para articulações robóticas

Configuração do conjunto de articulações robolink® para robôs

Configurador para articulações robóticas

Aqui você pode especificar o seu sistema completo individual de articulações robóticas, inclusive os tubos adequados nos comprimentos necessários e selecionar os acessórios desejados.
 


Mais ferramentas úteis:
 

Aplicativos de ferramentas online

Aplicativo iOS para iPad: localizador de produtos para Esteiras porta cabos

de deslocamentos curtos até 13 m, sem suporte

Aplicativo iOS para iPad: sistema especialista em design e cálculo de sistemas

para deslocamentos de até 60 m, deslizantes

Encontre Esteiras porta cabos para deslocamentos até 13 m com o aplicativo localizador de produtos para Esteiras porta cabos. Baixe agora gratuitamente e use offline.

Encontre e configure Esteiras porta cabos específicas para a sua aplicação e calcule a vida útil estimada com o aplicativo iOS da igus®. Rápido e fácil de usar em qualquer lugar.

Aplicativo iOS para iPad: indicador de vida útil para Esteiras porta cabos

para aplicações deslizantes e não suportadas

Aplicativo iOS para iPad: configurador para equipamentos robóticos

Seleção de tipos de robô de acordo com o fabricante

Com o indicador de vida útil de Esteiras porta cabos você pode calcular de forma rápida e fácil a vida útil estimada de Esteiras porta cabos específicas para a sua aplicação. O aplicativo iOS está disponível para download gratuito do iTunes.

Com o configurador de equipamento robótico para Esteiras porta cabos você pode configurar a sua aplicação robótica com Esteiras porta cabos triflex® de forma rápida e fácil.

Aplicativo iOS para iPad: configurador para mangueiras

Com indicação direta de preços e possibilidade de encomenda.

Aplicativo iOS para iPad: localizador de produtos para barra de material

Localizador de material e dimensão necessária

Com o aplicativo iOS "configurador de mangueiras readychain®" você pode configurar mangueiras readychain® e conectores de forma rápida e fácil.

Com o localizador de produtos para barras de material iglidur® você encontra barras de material iglidur® específicas para a sua aplicação de forma rápida e fácil. Uso rápido e fácil em qualquer lugar.

Aplicativo iOS para iPad: localizador de produtos para anéis de pistão

Escolha de material e dimensões individuais

Aplicativo iOS para iPad: localizador de produtos para peças especiais

Barra de material iglidur®, calculável

O localizador de produtos para anéis de pistão iglidur® encontra anéis de pistão iglidur® específicos para a sua aplicação de forma rápida e fácil. Download gratuito do iTunes como aplicativo iOS para iPad.

Com o localizador de produtos para iglidur® speedimold você encontra materiais iglidur® específicos para a sua aplicação de forma rápida e fácil. Download gratuito do iTunes como aplicativo iOS para iPad.

Aplicativo iOS para iPad: localizador de produtos para rolamentos esféricos

O caminho rápido para o rolamento esférico igubal® certo

Aplicativo iOS para iPad: indicador de vida útil para rolamentos de esferas em plástico

Indicação de vida útil de rolamentos de esferas em polímero

O aplicativo localizador de produtos igubal® encontra rolamentos esféricos igubal® específicos para a sua aplicação de forma rápida e fácil.

O indicador de vida útil xiros® calcula a vida útil esperada dos rolamento de esferas em plástico xiros® específicos para a sua aplicação de forma fácil e rápida.

Aplicativo iOS para iPad: configurador para guias lineares drylin®

Configure as dimensões desejadas

Aplicativo iOS para iPad: sistema especialista em guias lineares

Encontre e calcule guias lineares

Com o aplicativo iOS "configurador drylin® W" você pode configurar guias lineares drylin® W específicas para a sua aplicação de forma rápida e fácil.

Com o aplicativo especialista em guias lineares drylin® você pode encontrar e configurar guias lineares drylin® específicas para a sua aplicação de forma rápida e fácil.

Aplicativo iOS para iPad: configurador com artigos especiais para drylin® W

Localizador de material e dimensão necessária

Aplicativo móvel: Calculadora de ajuste

Calcula ajustes e tolerâncias

Com o aplicativo iOS "configurador drylin® W com artigos especiais" você pode configurar guias lineares drylin® W com artigos especiais específicos para a sua aplicação de forma rápida e fácil. Baixe já gratuitamente do iTunes.

[[[[Com a calculadora de ajuste da igus®, você pode calcular rapidamente e facilmente ajustes e tolerâncias de acordo com a ISO 286. São apresentadas as dimensões máximas e mínimas, assim como o tipo de ajuste associado.


Aplicativo 3D-CAD

Planeje produtos igus® para seu projeto enquanto está na estrada

Aplicativo WebGuide

o guia de televisão para técnicos

Configurador de ferramentas online

Engenheiros podem usar o aplicativo CAD 3D da igus® como ferramenta móvel para encontrar componentes no catálogo da igus® e configurá-los de acordo com as suas exigências.
 

Localizador de ferramentas online

Selecione rapidamente o produto com apenas alguns cliques, compare na página de produtos e utilize a ligação rápida para comprar diretamente na loja online da igus®.