Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O principal objetivo de todos os produtos, sistemas e serviços da igus® é reduzir os custos e aumentar a vida útil, eliminando a necessidade de lubrificação e reduzindo a manutenção, com o fornecimento de todos os produtos a partir do estoque e com um prazo de envio rápido.
Sendo testados e comprovados em termos de durabilidade, propriedades de atrito e estabilidade, os polímeros da igus® são o foco da gama igus®.
Fornecemos 100 000 produtos a partir do estoque, sem quantidade mínima de encomenda.
As buchas em polímero para funcionamento a seco economizam dinheiro e aumentam a confiabilidade das máquinas. As buchas autolubrificantes em polímero livres de lubrificação e de manutenção também protegem o ambiente:
Por todo o mundo, mais de 50% dos lubrificantes são descarregados para o meio ambiente. (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg)
O consumo anual mundial de lubrificantes (RWTH Aachen) é de 37,3 milhões de toneladas, das quais 18 milhões são descarregadas no meio ambiente sem nenhuma salvaguarda
Custos de falhas devido a lubrificação inadequada: 240 bilhões de dólares somente nos EUA (MIT)
O consumo de lubrificantes na Alemanha é de 1,1 milhão de toneladas por ano nas empresas metalúrgicas, para o uso de vários óleos para a lubrificação de máquinas e elementos de máquinas, bem como de óleos hidráulicos para equipamentos operados hidraulicamente (estudo de proteção ambiental operacional em Baden- Württemberg)
As buchas autolubrificantes de polímero igus® constituem o passo de uma simples bucha de plástico a um elemento de máquina testado, previsível e prontamente disponível.
Nossa pesquisa visa essencialmente a previsões precisas das propriedades das buchas autolubrificantes - especialmente a vida útil - obtidas por avanços contínuos em materiais.
Baixo peso, resistência à corrosão, bem como zero manutenção e lubrificação, alcançam soluções para quase todos os tipos de aplicações.
Instalar e esquecer!
A operação livre de lubrificação é algo que todos os projetistas buscam. É uma realidade com as buchas autolubrificantes de polímero igus®. Décadas de pesquisa agora permitem cálculos precisos da vida útil de uma bucha autolubrificante de polímero.
Vários materiais iglidur® para uma ampla variedade de condições operacionais.
Grande variedade de dimensões compatíveis com quase todas as aplicações. Vida útil previsível!
Produtos inovadores e econômicos que podem ser montados rapidamente
Prazo de entrega a partir do estoque – redução dos custos de armazenamento
Grande seleção de produtos – encontre rapidamente a melhor solução para você.
Ferramentas de economia de tempo na Internet
Entregamos unidades personalizadas e prontas para o ajuste
Atendimento ao cliente de resposta rápida com muitos engenheiros de vendas locais na Alemanha e no mundo.
As buchas autolubrificantes de polímero livres de manutenção da igus® ajudam a melhorar seus produtos e reduzir custos ao mesmo tempo.
Os sistemas de esteira porta cabos são cruciais para as máquinas modernas. Fornecem energia, dados e impulsos enquanto estão em movimento constante. Consideramos nossa tarefa oferecer a você todos os componentes - esteiras porta cabos e-chains®, todos os cabos e todos os acessórios como um sistema e garantir que ele funcione.
Os sistemas de esteiras porta cabos da igus® oferecem inúmeras vantagens para a construção:
Roteamento paralelo de energia elétrica, hidráulica e pneumática, bem como sinais digitais através de linhas elétricas ou guias de ondas ópticas.
Instalação que economiza espaço
Funcionamento silencioso
É possível atingir elevadas velocidades e acelerações
Resistentes ao vento, clima, sujeira e produtos químicos
Montagem simples do sistema modular no local
Instalação rápida e fácil de cabos adicionais
Os seus processos de produção têm de funcionar sem problemas, por isso, os seus sistemas fornecimento de energia também. Isso requer operação totalmente confiável por todos os subcomponentes, incluindo cabos móveis. A igus® foi a primeira empresa a desenvolver sistemas completos de esteiras porta cabos. Cabos flexíveis chainflex® e esteiras porta cabos e-chains® a partir de um único fornecedor, em conjunto com uma garantia de sistema, dependendo da aplicação em questão. Os princípios do design baseados no conhecimento e em testes exaustivos desde 1989 impedem o tempo de inatividade da máquina nas fábricas em todo o mundo.
Os tribopolímeros são componentes tribologicamente otimizados e são a base de todos os produtos e sistemas da igus®.
Você pode confiar na qualidade da igus®
Consultoria individual e planejamento via telefone ou na sua localização.
A fábrica igus® - por Nicholas Grimshaw
Polymere bearings application examples overview
Energy chain systems from igus® are in use in different applications.
Competição manus® para aplicações com buchas autolubrificantes de polímero
O prêmio vector para soluções inovadoras de fornecimento de energia, com sistemas de esteiras porta cabos com cabos, indução e sem fio.