Monitoramento inteligente da condição de máquinas e equipamentos | igus i.Sense

monitoramento de condição inteligente da igus | i.Sense

"A confiança é boa, o controle é melhor"... facilitado com o i.Sense da igus® - plásticos inteligentes

Se smart plastics são usados para monitoramento de condições, eles relatam imediatamente qualquer estado operacional inesperado, desligam o sistema ou emitem um alarme. Fabricantes industriais usam essa função para minimizar falhas do sistema, tempo de inatividade e custos de manutenção. Você quer usar máquinas, componentes e recursos de forma eficaz com todas as vantagens digitais disponíveis? Você gostaria de usar smart plastics para buscar um método prático e econômico de promover a digitalização na manutenção?
Baixe agora o folheto informativo inteligente

Sempre fique de olho em tudo no setor de guindastes

Histórias de sucesso com i.Sense de smart plastics

Cargas pesadas, longos períodos de uso e uma grande variedade de condições climáticas – todas as razões pelas quais os guindastes devem atender a requisitos de desempenho muito rigorosos. Garantir que eles façam isso o tempo todo requer conceitos confiáveis de monitoramento de condições, como nosso i.Sense com smart plastics.


Notícias de smart plastics 2022 ...

... Aumentar a tecnologia, reduzir custos. Esse é nosso trabalho.

Aumente a tecnologia, reduza os custos: queremos sempre entregar pelo menos um dos dois. Essa é a nossa profissão e o que oferecemos há muitos anos. Os imensos desafios do período atual nos estimulam ainda mais.

Experiencie todas as nossas inovações em smart plastics de 2022, como o novo sensor de vida útil i.Sense EC.W e o primeiro sistema de manutenção preditiva para salas limpas, aqui, agora mesmo.
Indústria 4.0: Novidades 2022 plásticos inteligentes - visão geral

Portal CAD 3D para plásticos inteligentes

Projetando sistemas inteligentes de monitoramento de condições no portal CAD 3D

Projete sistemas inteligentes de esteira porta cabos mais rapidamente. Modelos CAD para todos os componentes inteligentes.

Nossos sistemas inteligentes de esteira já estão em uso confiável em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo - de máquinas de bebidas e máquinas CNC a siderúrgicas. Comprimentos sem suporte podem ser superados sem problemas e cursos longos são concebíveis para os mais variadas indústrias. 
Para o portal 3D CAD

Perfuntas frequentes sobre plásticos inteligentes

Monitoramento de condições com a igus: definição, diferenças, vantagens e desvantagens e muito mais explicações

O que é monitoramento de condições? 
Na indústria, o monitoramento de condição refere-se ao registro ou monitoramento regular ou contínuo da condição de máquinas, equipamentos, componentes ou processos.
Quais condições podem ser monitoradas com esses sistemas de monitoramento de condição? 
Vários sistemas de monitoramento de condição podem ser usados para registrar uma gama extremamente ampla de parâmetros físicos da máquina, desde a aceleração até a vibração do motor e as forças de tração.
Qual é o propósito do monitoramento contínuo da condição? 
Ele otimiza os cronogramas de manutenção e serviço, estabiliza os processos e aumenta a segurança da equipe. Os dados da máquina são convertidos em insights acionáveis que fornecem benefícios operacionais reais e retornos financeiros.
Para esta e muitas outras questões, como o uso de sistemas de monitoramento de condição na fábrica inteligente, eficácia geral do equipamento (OEE) e a Internet das Coisas, e para todas as respostas às perguntas mais frequentes de nossos clientes, consulte nosso blog da igus:
Monitoramento de condições: perguntas frequentes, instruções e muito mais

Visão 360° do laboratório de testes igus

Ligue para todos os equipamentos de teste de plásticos inteligentes através do menu principal e da área E08.  

Integração

Se houver uma falha existente ou iminente, os sensores informam o sistema e recomendam o desligamento. A operação não requer módulos de processamento de dados externos adicionais.

Mas o i.Sense para manutenção preditiva pode ser integrado a qualquer momento.
Integração de sistemas de monitoramento de condição i.Sense em conceitos de manutenção preditiva

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h