Inicie sua consulta sobre o projeto aqui! Acionamentos de fuso de avanço na tecnologia médica
Mais higiene devido ao de fuso dryspin livres de lubrificação
Aumente a tecnologia Reduza custos
► 25% menor desgaste ► 50.9% mais econômico em comparação com as porcas metálicas
► Vida útil 30% mais longa graças à assimetria da rosca ► Até 69% em comparação com porcas de plástico semelhantes
► 100% livre de lubrificação, manutenção e corrosão ► Até 50% em comparação com sistemas de fuso de esferas
► Peso até 88% menor
Como é possível evitar a contaminação indesejada em laboratórios?
As porcas de metal ainda são o padrão na tecnologia médica. No entanto, a maioria delas requer lubrificação e manutenção regulares, o que significa que partículas de poeira e sujeira podem aderir à graxa utilizada. Isso leva a uma contaminação considerável e a um desgaste significativamente maior em comparação com um sistema de funcionamento a seco. Além disso, as porcas metálicas podem corroer rapidamente em ambientes úmidos.
A tecnologia de fusos de avanço drylin, que não requer lubrificação nem manutenção, é utilizada na tecnologia médica e apresenta várias vantagens decisivas. Estes fusos são totalmente livres de lubrificação e manutenção e funcionam de forma confiável mesmo em ambientes corrosivos..
É assim que a tecnologia de fusos de avanço da igus pode reduzir custos em dispositivos de reabilitação.
As porcas de parafuso de metal são mais caras do que as de plástico. Ao substituir suas porcas metálicas pela tecnologia dryspin com as mesmas dimensões de conexão, você pode reduzir até 50,9% nos custos de aquisição. Testes demonstraram que a taxa de desgaste é até 25% menor e a vida útil aumenta em 30%..