Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Robusto, livre de manutenção e com uma vida útil longa

Fabricação de materiais de construção de alta qualidade

O termo "materiais de construção" é usado para designar os materiais empregados na construção de habitações ou outros edifícios. Da engenharia civil à engenharia estrutural: materiais de construção inorgânicos, como concreto ou cimento, bem como materiais de construção orgânicos, como madeira, são indispensáveis para qualquer projeto de construção. A vasta gama de processos de produção empregados no setor da construção permite o uso de uma grande variedade de materiais de construção. Na construção a seco, por exemplo, barras de material industrial são agrupadas e fixadas com parafusos. Ao fazer isso, são dispensados materiais de construção aquosos, como argila ou concreto. Plásticos de alto desempenho especialmente desenvolvidos permitem o uso de esteiras porta cabos igus em praticamente todas as áreas.
Umidade, sujeira, detritos, calor, frio: temos a melhor solução possível para cada exigência e nos nossos materiais dispensamos completamente materiais de construção como aço e outros metais. Em áreas de serviços pesados, sistemas de aço estão sendo cada vez mais substituídos por esteiras porta cabos igus devido à sua grande adequação.

Fale com um especialista agora

A vasta gama de benefícios proporcionados pelos nossos plástico em um piscar de olhos:

  • Design modular de baixo custo
  • Durabilidade com baixa manutenção
  • Resistentes a sujeira, produtos químicos e temperaturas elevadas
  • Leve com alta estabilidade
  • Resistente à corrosão
  • Testado pela TÜV

Cursos longos

Produtos para fabricação de materiais de construção

Esteiras porta cabos para cursos longos e serviços pesados

Isso o levará às lojas online para produtos de esteira porta cabos para casos especiais de serviços pesados e que envolvem cursos longos.

Longas distâncias e serviço pesado

Aplicações selecionadas dos nossos clientes


Testados para uso no mundo real

Visão do Laboratório de teste de sistemas de esteiras porta cabos:


Outras informações

Serviço de entrega da igus