Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

QuickChain.13 - Localizador de produtos para Calhas articuladas até 13 m de comprimento

Obtenha a Calha articulada adequada com apenas alguns clicks

Aqui pode com facilidade encontrar Calhas articuladas para aplicações sem suporte até 13 m. O resultado apresenta uma visão geral da adequabilidade, preço e prazo de entrega. Ao clicar na linha de resultados, obterá o preço total da Calha articulada e poderá adicionar separadores se necessário Aqui também pode facilmente obter o ficheiro CAD correspondente, alternar para o catálogo ou requerer uma cotação ou encomenda através do cesto de compras

Por favor introduza as suas especificações e depois click em "Cálcular resultado" - e faça mais especificações caso surjam demasiadas opções.