Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Guidelok para guiar, em segurança, na vertical

Guidelok para guiar, em segurança, na vertical  

Para aplicações verticais com movimento lateral, as Guidelok da igus® constituem uma solução simples, económica e segura.

Mantém as Calhas articuladas suspensas em linha - sem oscilações laterais

Sem oscilação da Calha articulada em aplicações verticais com dinâmica horizontal

Para elevadas velocidades e acelerações com redução do ruído

A Calha articulada é mantida na guia através de duas alavancas basculantes, activadas pela curva da calha.

Boa relação preço/qualidade, isenta de corrosão e adequada para instalação posterior (suspensa)

Disponibilidade imediata para séries 2400/2500 e 2600/2700

Sectores industriais típicos e aplicações

Elevadores

Ascensores inclinados

Armazens automáticos de grande altura

Equipamento de transporte de material, etc.

para todas as aplicações verticais

O problema: as Calhas articuladas suspensas oscilam na consequência de acelerações laterais elevadas
. A solução: o sistema "Guidelok" A Calha articulada permanece na guia mesmo em caso de aceleração lateral brusca! Ao passar pelo botão de controlo, o botão de fixação move-se, e a parte inferior da Calha articulada é mantida na dentro da guia, evitando a sua flexão.

 
 
 
 

Nº de
encomenda
Calhas
porta-cabos
Calhas
porta-cabos
Calhas
porta-cabos
Calhas
porta-cabos
   
  Série
dimensional
Largura [Bi] Raio [R] Comprimento Entre
apoios
Exemplos
GLC*.  .  .  .  .   GLC.2600.07.150.6000/2000.0  Inquiry
GLU*.  .  .  .  .   GLU.255.05.055.10000/3000.0  Inquiry

* C = Braço móvel entra, lateralmente, na guia

* C = Braço móvel entra, lateralmente, na guia

O Guidelok está disponível de imediato para as séries:
Iniciar Vídeo  
Princípio de funcionamento do Guidelok

Aplicação com Guidelok

 

Aplicação sem Guidelok