Esteiras porta cabos para uma curso de 70m em sistemas de solda Cloos

Deslocamento suspenso, vertical ou linear: as correntes de energia guiam cabos com peso de até 10 kg/m

Perfil

  • O que era necessário: Cadeia de energia da série E4.1 como uma variante aberta (E4.56) e fechada (R4.56)
  • Requisitos: movimento de deslizamento vertical, horizontal, suspenso ou linear do fornecimento de energia com um grande número de cabos e mangueiras para energia, dados, pneumática e hidráulica; peso elevado do cabo de até 10 kg por metro; longas distâncias de deslocamento de até 70 m; proteção contra faíscas, sujeira e poeira
  • Setores: Máquinas-ferramentas, sistemas de soldagem
  • Sucesso para o cliente: o stop-dog vertical no fornecimento de energia permite a absorção máxima de força e garante alta estabilidade, mesmo com comprimentos longos; o E4.56 fechado oferece proteção ideal contra cavacos; o cliente também conseguiu reduzir significativamente o nível de ruído no sistema ao trocar as correntes de aço por guias de energia de plástico
Esteiras porta cabos em sistemas de soldagem

Problema

Solução

Esteiras porta cabos em sistemas de soldagem
Esteiras porta cabos em sistemas de soldagem
Esteiras porta cabos em sistemas de soldagem
Esteiras porta cabos em sistemas de soldagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: