Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Guias plásticas LBT flizz®: solução especial para cursos longos

LBT flizz® - Velocidades e acelerações elevadas

Cursos longos até 200 m, velocidades até 8 m/s.

Adequada para controlos móveis ou estacionários, ideal para todos os sistemas bus

Quando é necessário um peso baixo

Quando é necessário um funcionamento silencioso, isento de manutenção

Quando é necessária resistência à corrosão

Temperatura constante entre -35°C e +80°C

Com acelerações superiores a 10 m/s²

Sistema de alimentação de energia para todos os meios, não apenas eléctricos

LBT flizz® - Vantagens para si

Vida útil garantida

Melhor relação preço/qualidade comparada com sistemas convencionais de alimentação eléctrica.

Cabo protegido contra sujidade, chuva, sol, gelo, neve e folhas (impossível congelar)

Insensível ao vento e ao movimento

Resistente a químicos, solventes, etc.

Possível utilização de cabos especiais, como cabos de servo-motor, fibra óptica, sistemas bus, etc.

Praticamente isentos de manutenção

Instalação rápida e fácil como sistema pré-montado

Fácil integração na infra-estrutura existente

Comprimento do cabo é 50 % do curso

Sem união central nos cabos

Não requer esforço para manutenção de carros

 
 
Sistema LBT flizz®

O sistema completo inclui a Calha articulada igus®, a calha-guia LBT flizz® e os cabos chainflex® que podem ser fornecidos já montados. A calha guia LBT flizz® consiste num conjunto modular baseado em perfis guia extrudidos e numa armação de apoio, com tubos, de estabilização. Todos os componentes estão protegidos contra corrosão, quer através de plásticos de elevada qualidade quer de revestimentos. Os materiais utilizados são resistentes ao desgaste, resistentes à maioria dos agentes quimicos, óleos, lubrificantes, refrigerantes e solventes. A opção do design totalmente fechado confere protecção contra a sujidade, folhas, gelo e neve. A segurança, funcionalidade e ausência de manutenção, aliadas a benefícios consideráveis em termos de preço, comparativamente com sistemas de alimentação de energia convencionais, são alguns dos critérios de selecção chave.

Desenhos técnicos - LBT flizz®
 
Projecto

Tubos de suporte plásticos sólidos revestidos

Montagem modular: o sistema pode ser fechado em painéis intercalares!

Podem ser fornecidos pré-montados

Campos variáveis, simplesmente encaixados uns nos outros

Barra de deslizamento integrada no perfil

Versão para montagem da alimentação no terminal fixo

 

Transmissão segura de energia e dados

A gama de cabos chainflex® da igus® apresenta mais de 950 cabos diferentes, disponíveis em stock. Uma das áreas de maior interesse é a dos cabos de dados e dos cabos bus. As soluções baseadas em cabos de cobre, fibra óptica de vidro ou plástico estão disponíveis para quase todos os sistemas bus de uso industrial. Continuamos a fornecer todos os cabos de alimentação para todos os sistemas de accionamento, como cabos motor com e sem cabos de freio/encoder e cabos de dados correspondentes. Fornecidos montados, com fichas e conectores, a pedido.

Montagem que reduz custos

A utilização de sistemas de Calhas articuladas pré-montadas permite reduzir, significativamente, as muitas horas dispendiosas de montagem no local da instalação. Os sistemas testados garantem que os componentes das maquinas serão rapidamente postos em funcionamento.

Exemplo de como apertar os terminais na guia

 
 

Serviço de montagem

Teremos muito gosto em mandar-lhe a nossa proposta para a solução completa, incluindo serviços de montagem. Não necessita de utilizar os seus recursos e terá um fornecimento de energia sem problemas para o futuro, a um preço fixo.

A versão montada do terminal móvel para compensação de qualquer deslocamento lateral entre o braço e a Calha articulada

 
Sectores industriais típicos e aplicações

Unidade de tratamento de resíduos

Agitadores longitudinais

Zonas com areia

Reservatórios de água da chuva

Equipamentos de galvanização

Gruas

Construção

Aplicações com LBT flizz®

Economia de espaço e alimentação compacta de energia com LBT flizz® - sistema de manutenção reduzida, fornecido pré-montado com Calhas articuladas confeccionadas da igus®

 

Sistema de alimentação de energia com protecção contra vento e condições climatéricas adversas. Os materiais utilizados são resistentes ao desgaste, resistentes à maioria dos agentes quimicos, óleos, lubrificantes, refrigerantes e solventes.

 
 
 

LBT flizz® da igus® num teste de resistência - Central de tratamento de esgotos da empresa Hydrobudowa S.A., Polónia. O sistema de alimentação eléctrica dos agitadores, dividido em 8 depuradores, foi equipado com Calhas articuladas e com a LBT flizz® da igus®. O sistema completo funciona directamente no depurador. Benefícios: - Sistema de baixa manutenção - Vida útil dos cabos consideravelmente mais longa - guia fechada, protecção contra neve e gelo - economia de espaço comparativamente com sistemas convencionais - design elegante (compacto e seguro) - curso (S) = 42m - equipado com cabos igus®