Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Calha LeviChain da igus® - Sistema de alimentação de energia quase sem contacto para cursos longos

Calha articulada LeviChain - Calhas magnéticas flutuantes

O princípio da flutuação magnética baseia-se nas forças de atracção do campo magnético prevalecente, que "centra" a Calha articulada em todas as direcções. Através deste processo de "centragem", a Calha articulada move-se, quase sem contacto, sem atrito e desgaste e com um mínimo de abrasão.

São possíveis grandes cursos sem sobrepor a
Calha articulada uma sobre a outra

Os elos da Calha articulada não tem quase abrasão nem desgaste, devido ao atrito reduzido (sem união pino/furo), e ao movimento quase sem contacto da calha articulada.

Comparativamente com outros sistemas de alimentação eléctrica, os sistemas LeviChain da igus® são extraordinariamente silenciosos [41,7 dB(A) a 1 m de distância], uma vez que não têm praticamente qualquer ruído de rolamento ou fricção

É possível elevada velocidade e aceleração, assim como travagem brusca

Montagem fácil, mesmo em instalações com cabos e mangueiras, graças ao princípio comprovado "Easy".

Possíveis posições de montagem variáveis (horizontal e vertical)

Requisitos mínimos em termos de altura e de largura

Certificado IPA

São possíveis grandes cursos até 40 m com velocidades e acelerações elevadas, quase sem contacto, com Calhas LeviChain da igus®.

 
Sistema de alimentação de energia quase sem contacto para cursos longos: Calhas LeviChain - silenciosas, atrito mínimo, seguras e disponíveis de imediato!

1

Calhas articuladas igus® modulares com várias larguras e raios de curvatura, "não magnética"

2

Guiamento sem contacto na parte superior e em alternativa, na parte inferior

3

Elementos de suporte

4

Módulos magnéticos

Princípio da LeviChain - Diagrama esquemático das forças magnéticas

 
 
Tipos de instalações LeviChain

1 Aplicação horizontal
2 Aplicação suspensa
3 Aplicação vertical

 

Inserção simples dos cabos graças ao desenho "Easy", comprovado e testado.

 

2 Calhas articuladas fixas em direcções opostas

 

São possíveis movimentos da parte superior e inferior

 
Sectores industriais típicos e aplicações

Salas limpas

Operações de pintura/unidades comerciais

Industria médica

Tecnologia de medição

Indústria electrónica

Transportadores / manipulação de materiais

Robots industriais

Aplicações sem suporte para cursos muito longos. Em cursos longos, o primeiro e o segundo andar não se encontram sobrepostos. Em alternativa, a parte inferior pode também ser guiada por "flutuação", sem contacto. Peso adicional máximo até 4 kg/m. São possíveis cursos até 40 m.

 
Informação Técnica

H = Altura de instalação máx.

 

1. Versão de 1 calha
2. Versão de 2 calhas
3. Versão de 3 calhas

 

Também disponível com 2 e 3 calhas

 

Alimentação central
ST = intervalo de suportes

 
 
Gama de produtos
 

Nº de art.    
  Raios de
curvatura
Curso S Módulos
magnéticos
tipo   Bi [mm] Hi [mm] Ba [mm] Ha [mm]
LV.25.25.   .   .   .   25 25,5 36 36,5  Pedido de cotação
LV.25.2/25.   .   .   .   2 x 25 25,5 74 36,5  Pedido de cotação
LV.25.3/25.   .   .   .   3 x 25 25,5 112 36,5  Pedido de cotação

curso mín. S=1000mm; em múltiplos de 25 mm

Módulos magnéticos:
 M: módulos magnéticos
  B: Guia de apoio
 MM: Módulos magnéticos cima/baixo
 MB:Módulos magnéticos cima, guia de apoio em baixo

Disposições opcionais
RL = Calhas articuladas opostas (Calha articulada, direita e esquerda)

Exemplos de encomenda: LV.25.3/25.125.1500.MM
LV = Sistema LeviChain da igus®
25 = Altura interior Hi
3 = Desenho com 3 calhas
25 = Largura interior Bi
125 = Raio de curvatura
1500 = curso
MM = Módulo magnético superior/inferior

Raios de curvatura disponíveis para 1, 2 e 3 calhas [mm]      
 045   063   075   100    Peso adicional máx. 4 kg/m
 125   150   175   200    Curso máx. 40 m

Iniciar Vídeo  
Vídeo da Calha LeviChain da igus®

Entrevista com Michael Blaß, Director Comercial