Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Micro flizz® - Um sistema para a condução segura de energia, informação e ar

Um sistema seguro para alimentação de energia, dados e ar.

  • Um sistema completo, compacto e económico, para fornecimento seguro de energia, dados e ar.
  • Alternativa sem manutenção às calhas condutoras
  • A Calha articulada é guiada num perfil especial, sem contacto entre calhas
  • Controlo possível através de uma estação de comutação
  • Aceleração até 50 m/s² e velocidade até 6 m/s
  • Instalação rápida através de um sistema pré-confeccionado num design modular
  • Requer pouco espaço
  • Disponível também na versão pré-confeccionada
  • Movimento suave através do carro montado em rolamentos
  • Disponível também com Calha articulada ESD testada (a pedido)
  • Material da guia: alumínio anodizado
  • Distinguido com o prémio de iF-design

 
aplicações potenciais da Micro flizz®

Na figura: Armazenamento em armazéns portuários, gruas interiores, portões industriais.
Outras áreas de aplicação: Instalações de esgotos, sistemas de câmaras, portas deslizantes, gabinetes de controlo, sistemas de medição, equipamentos de estúdio (luzes), sistemas de manuseamento de materiais.

 
Micro flizz® - Dados técnicos

1

Separação da parte superior e inferior de Calha articulada flizz®,
garantindo menor atrito e um consumo de potência menor durante o movimento

2

A calha é mantida, firmemente, no canal de guiamento

3

A utilização de molas plásticas permite um funcionamento suave da Calha no canal flizz®, reduzindo, de forma significativa eventuais ruídos.

4

Abraçadeiras de fixação integradas no carro para uma fixação segura dos cabos.

5

Fixação universal do perfil através de três pistas em T

6

O aperto da Calha articulada no terminal móvel do carro com rolamentos é possível móvel ou rígido.

7

Também utilizável na direcção contrária, ou seja, com dupla Calha ou em dois cursos separados.

Detalhes da Micro flizz®  

  Separação de andares superiores e inferiores de curso. Calha porta-cabos desliza livremente A calha é firmemente segurada ao longo do canal de guiamento Micro flizz® Energia, dados, pneumáticos no mais pequeno espaço. Cabos chainflex® com desenho optimizado para este tipo de aplicação Elementos poliméricos reduzem o ruído de deslizamento da calha porta-cabos articulada dentro do canal flizz® - isto minimiza a emissão de ruído Acessórios Micro flizz® : conector de terminal fixo para ar comprimido

Movimentos do andar inferior - deslizante.

Antes: movimentos do andar inferior - modo deslizante. Cursos longos requerem calhas porta-cabos largas e estáveis

 
Calha porta-cabos articulada auto-guiada

Hoje: Micro flizz® - A mais pequena calha porta-cabos articulada auto-guiada ao longo de um canal de guiamento - Atrito reduzido num factor de 3 comparado com os designs convencionais.

 
Micro flizz® Séries MF06
Micro flizz® Séries MF08
 
 
Exemplo de encomenda - Curso certo

Micro flizz® na versão de curso certo com um comprimento total de 5000 mm, distribuído por 2 perfis de 2000 mm cada e 1 perfil com um comprimento residual de 1000 mm

Bi = Largura interna da Calha articulada
R = raio de curvatura [mm]
n = número de peças de perfil
S = distância do curso = C - 300[mm]
F = comprimento do perfil [mm]
L = comprimento total [mm]
X = comprimento restante [mm]

Versão MF06 - MF.06.10.018.5000/2000
Versão MF08 - MF.08.18.035.5000/2000

MF = Micro flizz® Perfil de Alimentação
06./08. = Versão (Série)
10./18. = Largura interior da Calha articulada
018./035. = Raio de curvatura [mm]
5000/2000 = comprimento total / comprimento do perfil [mm]

 

Determinação do número de secções de perfil necessárias (n):
n=L/F
Arredondar o resultado.

1 = Terminal fixo
2 = Terminal móvel (-carruagem)
F = Comprimento do perfil recomendado
Bi = Série 06: 10 mm / Série 08: 18 mm
Ai = Série 06: 11mm / Série 08: 13 mm

Exemplo de encomenda - 2 carruagens a correrem em direcções opostas

Micro flizz® montada com 2 carruagens que correm em direcções opostas - comprimento total 10 000 mm, distribuídos por 2 perfis de 3000 mm cada, o módulo de alimentação (200 mm) e os 2 perfis tem um comprimento residual de 1900 mm.

Bi = Largura interna da Calha articulada
R = raio de curvatura [mm]
n = número de peças de perfil
S = distância do curso = C - 300[mm]
F = comprimento do perfil [mm]
L = comprimento total [mm]
X = comprimento restante [mm]

Versão MF06 - MFG2.06.10.018.5000/2000
Versão MF08 - MFG2.08.18.035.5000/2000

MFG2 = Micro flizz® com carruagens em direcções opostas
06./08. = Versão (Série)
10./18. = Largura interior da Calha articulada
018./035. = raio de curvatura [mm]
5000/2000 = comprimento total / comprimento do perfil [mm]

 

Forma de determinação do número de secções de perfil necessárias (n):
n=2*(L-200)/(2*F)
Arredondar o resultado.

1 = Terminal móvel (carruagem)
2 = Terminal fixo
F = Comprimento recomendado da guia
Bi = Série 06: 10 mm / Série 08: 18 mm
hi = Série 06: 11mm / Série 08: 13 mm

Programa de entregas

Nº de art. Altura interior Altura interna Largura externa Altura exterior Raio de curvatura  
hi Bi Ba ha R  
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
             
MF.06.10.018 11 10 19 17 18  Pedido de cotação
MF.08.18.035 13 18 29 21 35  Pedido de cotação