Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os tipos de calhas articuladas normalmente desenhados deslizam, em vez de rolar, ao longo de cursos muito extensos. O motivo pelo qual se desenvolveu uma solução deslizante "rol e-chain®" foi a necessidade de ultrapassar os limites técnicos deste modo de funcionamento, tais como a redução da fricção que é feita a rolar e não a deslizar. Isto foi conseguido através da integração dos rolamentos com revestimento plástico nos elos para garantir o passo perfeito ao longo da calha. O resultado é uma redução da força de acionamento necessária, uma menor vibração e movimento mais silencioso durante o funcionamento. Os requisitos da calhas articuladas em comprimentos de curso muito longos aumentaram gradualmente nos últimos anos. Os cursos com mais de 400 metros constituem desafios, tais como nos sistemas de gruas com cargas adicionais até 50 kg/m e velocidades extremamente elevadas.
Teste especial dos rolamentos para diversas aplicações específicas dos nossos clientes
Possibilidade de alturas interiores de 32, 35, 42, 45, 56 e 80 mm e de larguras de 50 mm até vários metros e que estão disponíveis em stock. Estão disponíveis todas as possibilidades de separação interior e de opções de montagem do sistema E4 da igus®. Pode utilizar as guias standard das respetivas calhas que existem em stock. Os tipos de calhas rol e-chain® têm abertura por ambos os lados. Estão disponíveis diversos materiais e geometrias de rolamentos (perfis, materiais etc.). O rolamentos em aço inoxidável são os standard para as rol e-chain®. As calhas articuladas rol e-chain® estão disponíveis como um sistema. Estes são montados por especialistas da igus® incluindo os cabos chainflex® com fichas e acessórios de acordo com as suas especificações, que são depois embalados de modo a facilitar a instalação. Consoante a extensão dos cursos, os tipos de calhas rol e-chain® são enviados numa bobina. Neste caso, são escolhidos, entre os mais de 1350 cabos da gama chainflex® os que mais se adequam à aplicação. Oferecendo também a garantia do sistema completo.
As instalações deste tipo são desenhadas pelos nossos engenheiros de projeto. Gostaríamos também de lhe poder fazer uma proposta. Fale connosco sobre isto.
| Série | Altura interior | Largura interior | Largura exterior | Altura exterior | Raios de curvatura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hi | Bi | Ba | ha | R | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| Calha articulada rol e-chain® - com travessas a cada elo | |||||||
| 2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | Consultar |
|
| 2700R | 35 | 50-175 | 66-194 | 50 | 150 | Consultar |
|
| 3500R | 45 | 50-250 | 70-270 | 64 | 200 | Consultar |
|
| 3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | Consultar |
|
| 4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-400 | Consultar |
|
| 5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | Consultar |
|
| Calhas tapadas rol e-chain® - fechadas | |||||||
| R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 150-300 | Consultar |
|
| R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | Consultar |
|
| R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-400 | Consultar |
|
| R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | Consultar |
|