Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Guie a energia ao longo de todos os eixos, especificamente para aplicações robóticas. Para o eixo 1, o twisterchain oferece proteção de cabo ideal para movimentos rotativos e espirais. Os eixos 2 a 6 são o campo de aplicação do sistema triflex® R. Resistente ao impacto, resistente ao torque com batente externo e torcido por +/- 10 ° por elo - essas são as propriedades que tornam o triflex® R a perfeita e melhor esteira porta cabos e-chain® de robô possível.
Geração atual
Modelo antecessor do twisterchain, novo
De segunda à quinta das 8:00 - 17:00
24h