A resistência à água do mar é um pré-requisito para as dobradiças, assim como a aparência perfeita das peças visíveis de alta qualidade feitas de aço inoxidável polido à mão e a operação suave da porta, mesmo quando ela pesa muito.
Axel Kruse: "Qualquer pessoa que tenha construído um iate de 70 ou 100 metros espera isso." Além da ausência de tensão, são principalmente os mancais lisos nos parafusos da porta que permitem uma operação suave. Eles exercem uma carga muito alta em uma área muito pequena, de poucos milímetros quadrados, que, no entanto, precisa ser fácil de mover no eixo rotativo.
A Lethe usa mancais lisos igus® sem flange feitos de polímero de alto desempenho iglidur® G nas dobradiças das portas. Há vários bons motivos para isso. Axel Kruse: "Esse material é resistente à água do mar, livre de corrosão, muito resiliente e oferece propriedades de deslizamento muito boas. A operação sem lubrificação é muito importante, principalmente por causa de sua aparência. E com sua cor preta, os rolamentos combinam bem com o design da dobradiça."