Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Na indústria de materiais de construção, a indústria de cimento desempenha um papel importante, atuando como um condutor de sucesso em todo o setor de construção. Na sociedade industrial moderna, o cimento é indispensável como parte do concreto. Sem o cimento como agente aglutinante, não seriam construídos edifícios industriais, residenciais e de escritórios duradouros, bem como infraestruturas resilientes. Baixos tempos de manutenção e a alta durabilidade do material desempenham um papel importante na fabricação de cimento em fábricas de cimento. Polímeros de alto desempenho especialmente desenvolvidos permitem o uso de esteiras porta cabos da igus em praticamente todas as áreas. Não importa quais sejam os requisitos: com a igus, você sempre fornece a solução ideal, pois nossos materiais não possuem aço ou metais similares.
As principais vantagens:
Esta aplicação funciona apesar das condições ambientais adversas. Temperaturas mais altas, ferrugem, poeira ou umidade não afetam as esteiras porta cabos da igus de forma alguma. Eles garantem uma condução confiável dos cabos e com economia de espaço ao longo de todo o comprimento da instalação.
Um contêiner de concreto está sendo movimentado ao longo de um comprimento de 50 metros dentro de um pavilhão de produção. Os desafios surgem do material de construção que, dependendo do estado, gera poeira ou umidade. Esteiras porta cabos substituem com sucesso os trilhos condutores que sempre causaram curto-circuito.
Uma fábrica de concreto não pode arcar com o tempo ocioso da máquina, já que custos imensos surgem até que a máquina seja consertada. Tais situações podem ser corrigidas com cabos de controle da chainflex, os quais aumentam significativamente a vida útil.