Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Na área do sistema de ponte, cabos seguros e livres de falhas são extremamente importantes para um funcionamento seguro. Com o aumento constante dos requisitos de distância de deslocamento, velocidade, aceleração e precisão, os sistemas de esteiras porta cabos e os cabos têm de conseguir suportar cargas cada vez maiores. A instalação, operação e manutenção devem ocupar o mínimo de tempo possível e implicar o menor tempo de paragem previsto. As soluções prontas para conectar quase nunca são uma opção para as guindastes e pontes rolantes. Em particular no mercado internacional, com as suas diferentes condições e normas, os fabricantes e utilizadores finais de guindastes requerem máquinas multifuncionais e vários componentes que possam ser facilmente adaptados a cada situação. Todos estes requisitos são satisfeitos pela igus, com os seus sistemas de fornecimento de energia versáteis e de elevada vida útil.
Economize 88% no tempo de montagem com esteira porta cabos econômicas para sistemas intrologisticos e de guindastes
O sistema autoglide 5 da igus transmite energia, dados, líquidos e ar, em segurança e de forma praticamente livre de manutenção, em um único sistema e a um preço econômico: pronto para instalar, incluindo uma esteira porta cabos 2400.07AG.075.0, guia de cabos em aço, cabo bus confecionado e cinco condutores individuais de 6 mm² cada.
▲ Aumentar a tecnologia
▲ Aumentar a tecnologia
▲ Aumentar a tecnologia
Curioso sobre mais inovações?Encontre todos os lançamentos e o stand virtual aqui
Convença-se da qualidade dos nossos produtos para guindastes, garanta um melhor desempenho das máquinas e reduza os custos.
A produção moderna de aço ocorre em usinas siderúrgicas com níveis cada vez maiores de integração. Quais os desafios técnicos consequentes para as instalações de transporte e deslocamento usadas, especialmente para as guindastes nas instalações siderúrgicas? Como é possível realizar um fornecimento de energia confiável e eficiente? Existem duas opções: sistemas do tipo festoon e esteiras porta cabos. Qual sistema tem mais vantagens?
Na sua unidade de laminação a quente, a thyssenkrupp usa um guindaste de transporte de placas da BANG Kransysteme GmbH & Co. KG, que está equipado com sistemas de esteira porta cabos da igus. A utilização com movimentos constantes, espaços de instalação pequenos, temperaturas altas e elevado grau de sueira não constituem qualquer problema para os sistemas de esteira porta cabos da igus. São atingidas temperaturas de cerca de 70 °C junto ao teto. Isto não é um problema para os cabos chainflex utilizados. Estes têm todos um revestimento em TPE que suporta altas temperaturas.
Em muitos guindastes, o fornecimento de potência é feito com sistemas do tipo festoon suspensos, que se deslocam com o guindaste. Ao utilizar esteira porta cabos da igus, é possível reduzir várias vezes o espaço de instalação necessário, por exemplo, até um espaço de 300 x 500 mm. Através ds condução segura da esteira porta cabo em uma guia, minimiza-se também o risco de falha do sistema completo.
O sistema de condução de energia e-spool é um sistema modular. Nesta aplicação, foi possível, por isso, adaptá-lo individualmente aos requisitos. Neste caso, a vantagem foi o fato do sistema de esteira porta cabos e-spool economizar espaço, uma vez que está no próprio guindaste.
Nesta unidade de incineração de resíduos, os cabos da ponte rolante são transportados por esteira porta cabos de longa vida útil da igus. Uma vez que as esteiras porta cabos são muito resistentes, não se deixam intimidar facilmente pelas condições ambientais difíceis e poluentes.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h