Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Reduzir custos & aumentar a tecnologia
motion plastics na
tecnologia solar

Buchas autolubrificantes e mancais esféricos resistentes a UV, livre de lubrificação e livre de manutenção

As centrais solares operam sob condições ambientais extremas. A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua longa vida útil, robustez e custos reduzidos. Existem variadas aplicações das buchas autolubrificantes desde as torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.


Novidade de Abril 2020


Mancais ESQM igubal

Mancais livres de manutenção para tubos quadrados

Agora disponíveis para comprimentos de 100x100


▲ Aumentar a tecnologia

Absorção de altas cargas estáticas (vento) - até 50kN.

Compensação angular com mancal esfériico (de até 9°)

Vida útil garantida de 25 anos (72 anos quase livre de desgaste, simulado no laboratório de testes da igus® com 1,5 toneladas)

▼ Reduzir custos

Livre de lubrificação, diminuindo a necessidade de manutenção

Montagem simples e rápida


Mais informações sobre os mancais ESTM igubal

Aqui, os plásticos de movimento já estão sendo usados com sucesso

Sistema de rastreamento solar fotovoltaico

As buchas autolubrificantes que desafiam a sujeira e a temperatura

Buchas autolubrificantes repelentes de sujeira e resistentes à temperatura são usados no sistema de rastreamento solar fotovoltaico da Conergy AG.

Central solar

Solução especial econômica

Peças especiais à medida para cada cliente, econômicas e livres de manutenção, utilizadas no movimento de rotação dos painéis solares.


Benefícios dos motion plastics® da igus

Resistentes a UV, isentos de lubrificação e de manutenção

Operação silenciosa, sem flutuações de torque

Coeficiente de atrito extremamente baixo devido a polímeros tribo-otimizados

Para espaços de instalação confinados e locais com muito pouco espaço para movimentação

Resistência à sujeira e poeira

Vida útil longa

Baixo custo

Mais de 17 anos de experiência no setor de energia solar

Buchas autolubrificantes e mancais esféricos da igus® para a tecnologia solar

Produtos especialmente adequados para a indústria solar

Buchas iglidur®

Buchas autolubrificantes iglidur® G utilizados em painéis solares

Vida útil extremamente longa

Leves e livres de manutenção

Funcionamento silencioso e sem vibração

Mancais esféricos igubal®

Mancais esféricos igubal® em instalações solares

Resistentes a impactos e vibrações

Resistentes à sujeira

Alta absorção de vibração.

Mancais igubal® em instalação solar

Mancais igubal® em instalações solares

Versão dividida do alojamento e das esferas

Fácil montagem e desmontagem

Para uma longa vida útil sob cargas elevadas

Tecnologia de fusos de avanço em instalações solares

Tecnologia de fusos de avanço drylin® em instalações solares

Operação a seco

Resistentes à sujeira

Diferentes designs

triflex® em instalações solares

fornecimento de energia triflex® R em sistemas fotovoltaicos

Alcance de torção e raio mínimo de curvatura definidos através dos batentes

Fácil de aumentar ou encurtar

Os cabos chainflex® resistentes à torção ideais

Solução especial personalizada em uma instalação solar

Personalização: suportes deslizantes em iglidur® J

Excelentes propriedades para a utilização com eixos galvanizados ou nitrificados

Amortecimento de vibrações


Testados quanto ao desgaste

Teste de desgaste em mancais igubal®

Desgaste na superfície do eixo praticamente inexistente. Proteção contra a ferrugem através do material adequado da bola esférica.

Teste de desgaste em mancais igubal®

Mancais igubal® resistentes ao desgaste em um teste de rotação contínua com uma carga de 1,5 toneladas.


Caixa de amostras gratuita para a tecnologia solar

Experimente agora: nossos novos mancais esféricos de polímero, livres de manutenção para a tecnologia solar.


Mais informações

Prazos de entrega

Websites relacionados