Tecnologia de buchas autolubrificante igus em automóveis - áreas de
aplicação

Polímeros excepcionais, aprimorados por meio de adições específicas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações - é isso que os plásticos de movimento igus representam. Todos os anos, nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes em buchas autolubrificantes livres de manutenção, estabelecendo um grande banco de dados de especificações tribológicas dos polímeros.

▸ Aplicações no interior
▸ Aplicações no exterior e no chassi
▸ Aplicações no compartimento do motor

Interior


Ajustes de assento

Hoje em dia, um assento de carro moderno tem muitas opções de ajuste manual e eletrônico. Seja na altura, comprimento, apoio para as pernas, apoio de braço ou ajuste do encosto de cabeça, seja no mecanismo de dobramento ou na rotação do assento: durabilidade e redução de ruído e peso são requisitos essenciais para componentes em todas as construções modernas de bancos. Nossa tecnologia de buchas autolubrificantes e sistemas de esteira porta cabos são ideais para esse uso.

Sistemas de pedais

Choque rebaixado e insensível a cargas de extremidade: as buchas autolubrificantes iglidur J são perfeitos para pedal

Alavanca seletora

Componentes duráveis para pontos de apoio na alavanca seletora: leves, silenciosos, duráveis e livres de manutenção

Interruptor rotativo

Operação suave sem lubrificação e manutenção adicionais com rolamentos de esferas xiros

Exibição de cabeça para cima

Bucha silenciosa de baixa folga sem lubrificação com buchas autolubrificantes iglidur

Apoio de braço central

Vislumbre suave e de baixo ruído sem manutenção com o guia de baixo perfil do drylin N
drylin no encosto de cabeça

Encosto de cabeça

O material de drylin robusto oferece uma solução duradoura e sem manutenção, mesmo no caso de ajustes frequentes, por exemplo, compartilhamento de carros. Os pontos de travamento no trilho-guia permitem um ajuste incremental.

Exterior e chassi


Dobradiça de junta múltipla

Bucha de baixa folga com buchas autolubrificantes iglidur, que se calibram durante o processo de e-coating

Rolamento de dobradiça para

Alta resistência à compressão e corrosão sem contato com buchas iglidur
Bucha autolubrificante na dobradiça da escotilha traseira

Dobradiça traseira

Alta resistência à compressão e corrosão sem contato com buchas iglidur
Bucha autolubrificante na dobradiça da barra transversal

Dobradiça transversal

Alta resistência à compressão e corrosão sem contato com buchas iglidur

Sistemas de teto conversíveis

Baixa folga da bucha apesar das tolerâncias aproximadas da montagem estampada e do rebite com buchas autolubrificantes iglidur de autocalibração

Passo

Carga de alta qualidade e baixa absorção de umidade: piso seguro com buchas autolubrificantes de iglidur

Bucha do calibrador do freio

Altas temperaturas e cargas, contato constante com sujeira e água - não há problema para buchas autolubrificantes iglidur
Desembarcação simples no transporte insuficiente

Suspensão

Insensível a cargas de borda, baixa absorção de umidade: bucha autolubrificante iglidur no rolamento do eixo

Grelha frontal

Perfeito para grelhas dianteiras com sistemas de abas ou mecanismos de roletes: buchas autolubrificantes iglidur de funcionamento a seco e rolamentos de esferas xiros
Bucha autolubrificante na cabine do motorista

Bucha da cabine do motorista

iglidur G e J em hastes de amortecedores hidráulicos

Limpadores de pára-brisas

Luz e insensível à sujeira: iglidur com buchas autolubrificantes no braço do limpador e cinemática da lâmina do limpador

Faróis

Luz e insensível à sujeira: iglidur com buchas autolubrificantes no braço do limpador e cinemática da lâmina do limpador
Guias lineares drylin no teto deslizante

Teto solar

guias lineares drylin deslizam sobre polímeros e não têm componentes sensíveis, como guias de rolamento de esferas recirculantes. Portanto, elas são resistentes à sujeira e ao calor, livres de corrosão e têm baixa absorção de umidade.

Compartimento do motor


Atuadores e engrenagens pequenas

Bucha autolubrificante, tecnologia de rosca e engrenagens para operação contínua sem manutenção

Bombas de refrigeração

Buchas autolubrificantes com resistência a misturas de água-glicol e alta velocidade de deslizamento no meio

Controladores de água de resfriamento

Buchas autolubrificantes resistentes a meios com vantagem de custo em relação as buchas de cerâmica e grafite de carbono

Boosters de freio

Bucha autolubrificante com menor desgaste e atrito em comparação com soluções metálicas semelhantes

Válvula de borboleta

Substituição perfeita de buchas de agulhas: buchas autolubrificantes iglidur resistentes a meios e temperaturas

Transmissão

Com buchas autolubrificante iglidur: não há mais corrosão de contato em contraste com os rolamentos metálicos e melhor amortecimento
Bucha autolubrificante no coletor de admissão de comprimento variável

Coletor de admissão variável

Imunoglobulina de amortecimento vibratório com rolamento simples com compensação de tolerância devido ao O-ring

Sistemas de direção

Buchas autolubrificantes resistente ao desgaste na haste de direção e ajuste da coluna de direção de veículos comerciais

Tensor de correia

Mancais de deslizamento iglidur J resistentes à sujeira para movimentos oscilantes de alta frequência

Juntas de acoplamento igubal

Turbo compressor

Turbocompressor

Dependendo do material, as juntas de acoplamento igubal podem ser usadas em altas temperaturas e, portanto, são ideais para uso em turbocompressores. Eles também são resistentes à sujeira e livres de corrosão.
Caixa de velocidades do motor

Redutor

As aplicações metálicas são substituídas por juntas de acoplamento igubal em redutores, pois os polímeros de alto desempenho reduzem o ruído e amortecem as vibrações.
Junta de acoplamento em coletores de admissão controlada

Coletores de admissão controlados

Em contraste com as juntas de acoplamento feitas de metal pesado, as juntas de acoplamento de plástico igubal apresentam um baixo coeficiente de desgaste e suportam cargas frequentes, além da vantagem de peso.

Encontre mais exemplos


Você está procurando exemplos de aplicação com base prática no setor automotivo?
Aqui é possível pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h