Eletrônica automotiva movida com segurança com esteiras porta cabos

As funções eletricamente controladas em automóveis, veículos comerciais e especiais estão se tornando cada vez mais complexas. Se ocorrerem danos aos cabos de alimentação e sinal, o funcionamento do veículo é prejudicado e a reputação do fabricante também está em jogo. Nossos sistemas de fornecimento de energia protegem seus cabos móveis. São utilizados em portas deslizantes elétricas, reguladores de bancos e tampas de bagagens. Ao fazê-lo, estão preparados para satisfazer os mais recentes requisitos: não só cumprem a tarefa de guiar cabos através de inúmeros ciclos em espaços de instalação confinados, como também são leves e silenciosos - critérios importantes na era da mobilidade eléctrica e no novo interior.

Vantagens das e-chains da igus:

  • Econômicos
  • Leves e silenciosos
  • Adequados para cabos
  • Montagem fácil
  • Vida útil longa e previsível
  • Adaptação individual (para peso e carga) possível
  • Certificado de acordo com IATF 16949

Orientação de cabos segura e com economia de espaço

Microesteira porta cabos E2

Série Micro E2

  • Alta resistência à torção
  • Pequenas alturas internas e raios de curvatura
  • Suportes de montagem com alívio de tensão opcional
  • Passo pequeno para um funcionamento suave
  • Interior apropriado para cabos
  • Muito leves
Esteira porta cabos E1

Série E1

  • Solução econômica para grandes quantidades
  • Seu tamanho pode ser diminuído ou aumentado conforme necessário através da faixa da esteira modular moldada por injeção
  • Fácil de desdobrar
  • Fácil de consertar utilizando o buraco na faixa da esteira
e-rib para tubos corrugados

e-rib para tubos corrugados

  • Necessidade de menor espaço de instalação
  • Fácil uso com cabos com raio de curvatura definido
  • Fácil de reequipar
  • Forte para evitar movimentos laterais não intencionais
  • Nenhuma alteração no aperto da mangueira corrugada
news 2022 banner
snapchain 2.0

Guia os cabos de forma simples, confiável e econômica

draw-e-chain

Condução de cabo em espaços muito apertados

cable clip

Clipe de cabo para fixação rápida de cabos

Áreas de utilização

Novo interior

Produtos para o futuro interior do carro

Carrinhos de entrega autônomas, carrinhos autônomos e shuttles para conferências com mobiliário móvel: é assim que poderão ser os interiores do futuro, com componentes mais móveis eletricamente, utilizados de forma eficiente em espaços confinados. Nossas esteiras porta cabos e tecnologia de buchas e mancais garantem que o movimento funcione de maneira confiável, silenciosa e discreta. 
Descubra agora!

Esteira porta cabos em porta deslizante

Portas de correr

Proteção de cabos nos espaços de instalação mais apertados graças a raios e cinemática definidos, por exemplo, para sistemas de entrada sem chave e recursos de segurança:
e-chains in wind shield wipers

Limpadores de pára-brisas

Prolonga a vida útil não apenas das fontes de alimentação e energia, mas também dos cabos de transporte de mídia:
e-chain in the rear lid

Tampa traseira

Orientações para prolongar a vida útil de unidades de aquecimento e iluminação em escotilhas e portas:
e-chain in window lifters

Elevadores de janela

Fornecimento confiável de energia e dados nos menores espaços:
e-chain in headlights

Faróis

Orientação forte para mais segurança:
e-chain in the sunroof

Teto solar

Complementa o hardware para funções de aquecimento ou janelas com escurecimento automático:
e-chain in the seat

Ajuste horizontal do assento

Esteira porta cabos elástica com classificação UL94-V2, particularmente fácil de montar e preencher:
e-chain in the seat

Ajuste giratório do assento

Proteção de raio dos cabos com ângulo de rotação de 200°:

Amostras gratuita

Com informações sobre aplicações com sistemas de fornecimento de energia em veículos e seis amostras de produtos: e-chains da série E1.10, E2 micro e E2 mini, também uma junta de acoplamento igubal e duas buchas clip iglidur.
Encomende já!

Reunião em VR

Mergulhe no iguverse com nossos especialistas e experimente nossos motion plastics para o setor automotivo de uma maneira completamente nova.
Agende uma visita hoje

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h