Soluções para fornecimento de energia a terminais de containers e navios

Terminais de containers e navios de carga

Terminais de containers

Os navios containers são cada vez maiores. Em simultâneo, as alianças nos transportes estão em mudança, pelo que as embarcações que atracam também mudam.
A capacidade de manipulação no cais é um dos fatores chave para a rentabilidade do terminal de containers. É essencial um planeamento flexível das posições de ancoragem das embarcações que mudam diariamente.
 
Uma vez que os sistemas de gestão de cabos a bordo das embarcações podem situar-se em diversos pontos e o comprimento de extensão máximo é limitado (35-55 m), as ligações de alimentação elétrica fixas no cais restringem a área de conexão. Descubra como a tecnologia de tomadas de potência da igus pode manter a flexibilidade do seu terminal e reduzir custos.
Navios containers

Navios containers

Para os navios containers, a norma IEC 80005-1 determina que o sistema de guiamento de cabos tem de estar instalado no navio. Os navios contêineres navegam em todos os mares do mundo e resistem ao vento e às intempéries sob condições extremamente difíceis.
O sistema de guiamento de cabos é levado a bordo, como um sistema semi-móvel em um container de 40‘HC, em um espaço junto à popa do navio, ou como um sistema instalado permanentemente, normalmente a meio navio, dependendo da posição da casa das máquinas.
 
O comprimento padrão que o cabo pode ser estendido é de 35-55 m. Descubra como pode melhorar a manutenção e a vida útil do sistema de guiamento de cabos com o e-spool da igus.

Sistemas de fornecimento de energia da igus para terminais portuários e navios

Tomada de potência móvel

Tomada de potência móvel igus (iMSPO)

  • São possíveis cursos de 800 m ou mais
  • Tecnologia testada, maior vida útil, redução de custos
  • Construção modular
Saiba mais
Enrolador de esteiras porta cabos

Enrolador de esteiras porta cabos

  • Flexibilidade das atuais e novas conexões elétricas de terra
  • Condução de cabos protegido
  • Aumento da segurança e vida útil
Saiba mais
e-spool shore power

e-spool shore power

  • Sistema sem anéis deslizantes
  • Resistente a água do mar, frio, calor e vibrações
  • Manutenção reduzida e fácil inspeção
Saiba mais

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h