Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Aumentar tecnologia & reduzir custos
motion plastics para a
tecnologia ferroviária

O número de passageiros no transporte público tem aumentado constantemente há 20 anos. Isso é confirmado por números da Associação das Empresas de Transporte Alemãs. Boas notícias para a indústria, mas também uma crescente pressão sobre redes ferroviárias, trens, bondes e equipamentos: são necessários componentes duráveis que possam suportar requisitos tão altos e ainda atender aos rigorosos  padrões de segurança contra incêndio, como o EN 45545 ou a NFPA 130 .
 
Mas e quanto a reduzir o esforço e os custos de manutenção ou tornar desnecessária a lubrificação regular? Isso é impossível? De modo nenhum! A igus deu o nome de motion plastics a esses componentes, que simplificam uma ampla gama de aplicações onde quer que haja movimento,  portas de bondes são um exemplo típico.

Vantagens dos motion plastics

  • Econômicos
  • Economizam custos e espaço de instalação
  • Silenciosos e de baixa vibração
  • Isentos de manutenção para uso 24 h por dia
  • Entrega rápida
  • Montagem fácil
  • Sistema completo ou componentes individuais a partir de 1 unidade
  • Vida útil previsível


Novidade de Abril 2020


Sete destaques em um vídeo de três minutos

Inovações para a tecnologia ferroviária

Aumentar a tecnologia & reduzir custos - com esteiras porta cabos para espaços de instalação confinados: especialmente planas, com um pequeno raio de curvatura e 30% de vantagem de custo em relação ao modelo anterior.
 
Você pode encontrar mais informações sobre essas e outras inovações de produtos no nosso estande de feira2 de 400 m. Você pode explorá-lo virtualmente por si mesmo ou em conjunto com o nosso especialista industrial. Agende já uma visita virtual guiada com consulta personalizada:

Agendar já uma visita digital

Rótula com alojamento em aço fundido igubal sem lubrificação

Bucha autolubrificante com alojamento em aço fundido sem lubrificação

▲ Aumentar a tecnologia

A vida útil em ambientes sujos é até oito vezes maior do que com rolamentos de esferas

▼ Reduzir custos

Sem custos devido a manutenção ou tempo de inatividade

Economize até 25% graças à fácil substituição das buchas autolubrificantes

Saiba mais sobre as novas buchas autolubrificantes em aço fundido
Porca de fuso de avanço para aplicações pesadas drylin DST-JGRM

Porca de fuso de avanço resistente em novo modelo

▲ Aumentar a tecnologia

Dimensões de ligação idênticas aos dos fusos de esferas convencionais

Disponível como versão resistente com placa de metal

▼ Reduzir custos

Design moldado por injeção otimizado e econômico

Design variável para todas as roscas Ø 14/16 e 18/20

Mais informações sobre a série DST-JGRM
Terminal de rótula de metal igubal KARM

Terminais com hastes metálicas para cargas maiores

▲ Aumentar a tecnologia

Alojamento metálico que oferece uma resistência à ruptura 5 vezes maior que o igumid G

▼ Reduzir custos

Sem quantidade mínima de encomenda, sem custos de corte para os produtos standard da igus

Curtos prazos de entrega

Mais informações sobre o terminal de rótula igubal KARM

Produtos da igus® que estão sendo utilizados com sucesso no setor ferroviário


Soluções no transporte de passageiros

  • Vários produtos da igus estão em conformidade com o Nível de Perigo 3 de acordo com a norma DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Vários materiais de buchas autolubrificantes especiais também cumprem os requisitos R22 e R23, enquanto certos cabos cumprem R15 e R16
  • A vida útil pode ser calculada com ferramentas online gratuitas
  • Produtos da igus economizam peso
  • Tecnologia de buchas livres de manutenção com amortecimento de vibrações e sem nenhuma lubrificação adicional
  • Elevada resistência à temperatura de -50 °C a +170 °C

Soluções no transporte de mercadorias

  • Produtos duráveis, a vida útil pode ser calculada com ferramentas online gratuitas
  • Adequado para cargas pesadas
  • Resistência a ambientes agressivos (sal, substâncias químicas, óleo, etc.)
  • Resistente às condições meteorológicas
  • Tecnologia de buchas livres de manutenção com amortecimento de vibrações e sem nenhuma lubrificação adicional


Caixa de amostras para a indústria ferroviária
Caixa de amostras para o transporte de mercadorias

Caixa de amostras para o transporte de passageiros

A caixa de amostras contém barra de material iglidur, um fuso de avanço dryspin, buchas autolubrificantes iglidur, rótula igubal autoajustável, cabos chainflex e uma esteira porta cabos.

Encomende agora gratuitamente!

Caixa de amostras para o transporte de mercadorias

A caixa de amostras para transporte de mercadorias contém diferentes buchas autolubrificantes iglidur, rótula igubal autoajustável, uma arruela de pressão chainflex e barra de material iglidur.  

Encomende agora gratuitamente!

Produtos de polímero econômicos da igus® para a tecnologia ferroviária

Rolamentos deslizantes iglidur® RW370

Buchas autolubrificantes iglidur RW370

Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545

Retardante de chamas

Alta resistência ao desgaste

Baixo coeficiente de atrito

Sem lubrificação adicional

Livres de manutenção

Cabo chainflex® SPECIAL.414

cabo de bus CFSPECIAL.484
cabo de controle CFSPECIAL.414

  • Retardante de chamas (de acordo com as normas DIN 60332-1-2, DIN EN 45545-2)
  • Classe de segurança contra riscos de incêndio 3 (de acordo com a norma EN 45545-2) ou 4 (de acordo com a norma DIN 5510-2)
  • Garantia chainflex de 36 meses
  • Pequeno raio de curvatura
»  Cabos de bus na loja

Sistemas de fornecimento de energia E2 micro

Sistemas de fornecimento de energia E2 micro

  • Alta resistência à torção
  • Menores raios de curvatura e alturas internas
  • Suportes de montagem com sistema opcional de alívio de tensão
  • Passo pequeno para funcionamento silencioso
  • Interior apropriado para cabos
  • Leve
  • Material igumid G V0 GF, de acordo com a norma DIN EN 45545 ou NFPA 130

Placa de material iglidur® RW370

Tiras de placa iglidur RW370

  • Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Retardante de chamas
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Barra de material iglidur® RW370

Barra redonda iglidur RW370

  • Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Retardante de chamas
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Parafusos de avanço de hélice elevada dryspin®

Tecnologia de fusos de avanço drylin

  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Maior eficiência (até 82 %)
  • Maior vida útil devido à assimetria
  • Resistentes a meios
  • Baixo ruído e amortecimento de vibrações devido à construção curvada do dente


Testados no laboratório de testes para a utilização real

Todos os produtos são verificados no laboratório de testes da igus, o maior do setor, sob condições reais com relação ao desgaste e à durabilidade. Isso permite a determinação precisa da vida útil dos produtos.
 
Sob consulta, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente únicas.

Saiba mais

Mais informações


Pessoa recebe pacote igus