Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O armazenamento sem interrupção da logística é essencial para fornecimento de energia rápido. Os clientes não querem esperar desnecessariamente por seus produtos e fabricantes, a entrega no prazo é uma vantagem competitiva decisiva. Os processos são executados em grande parte automaticamente, especialmente em intralogística de grande escala. Além de veículos industriais, mesas elevatórias e paletizadores, veículos guiados automaticamente (AGVs) e unidades de armazenamento e recuperação movimentam cargas e pacotes de unidades de forma autônoma. os plásticos de movimento suportam uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque são livres de lubrificação e, portanto, de manutenção. Além disso, nossas esteiras porta cabos, cabos, buchas autolubrificantes e lineares economizam peso e espaço de instalação, um aspecto importante, especialmente em armazéns altos.
Com as esteiras porta cabos melhoradas, novas aprovações e certificados para os cabos chainflex e buchas lineares híbridas silenciosas.
Pode encontrar mais informações sobre estas e outras inovações no nosso stand de feiras com 400 m.2 Você pode explorá-lo virtualmente por si mesmo ou em conjunto com o nosso especialista industrial. Agende já uma visita virtual guiada com consulta personalizada:
Curioso sobre mais inovações?Encontre todos os lançamentos e o stand virtual aqui
Plásticos inteligentes aumentam a confiabilidade de seus sistemas. Os produtos inteligentes relatam a data de manutenção durante a operação e se integram perfeitamente aos seus processos.
Os benefícios
A especialista de sistemas de armazenamento e manuseio de materiais, SIVAplan GmbH & Co. KG, confia nos equipamentos de fornecimento de energia da igus, pois não são apenas leves, mas também economizam tempo de instalação. A SIVAplan adquire os equipamentos de fornecimento de energia guidelok slimline P como readychain. Isso significa que as esteiras porta cabos são entregues prontas para instalar com cabos chainflex de longa vida útil. Como resultado, a grande quantidade de trabalho envolvida em puxar os cabos para a esteira porta cabos e testar o componente acabado não é mais necessária.
A DEMATIC é uma líder global para logística automatizada e utiliza as calhas guia guidelok para a unidade de reaquisição e armazenamento automatizado (storage and retrieval units, SRUs) de pequenas peças, RapidStore ML20, para a transferência ininterrupta de energia e dados. Para a implantação da calha guia da igus nesta SRU, a principal consideração é fornecer cabos-guia verticais seguros operando em altas velocidades e em grandes alturas de curso: o sistema se movimenta a velocidades de até 5 m/s alcançando uma altura de instalação de até 20 metros.
Todos os produtos são verificados no laboratório de testes da igus, o maior do setor, sob condições reais com relação ao desgaste e à durabilidade. Isso permite a determinação precisa da vida útil dos produtos.
Sob consulta, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente únicas.
Folheto: soluções da igus® para fluxo de materiais, armazéns automatizados, logística e manuseio de materiais
Economize tempo e dinheiro na manutenção de sua esteira porta cabos
Configure rápida e facilmente o produto certo e calcule sua vida útil