Exemplos de aplicação da tecnologia médica

A igus® oferece um kit modular enorme nos setores de fornecimento de energia/condução de cabos e proteção de cabos, cabos altamente flexíveis, assim como soluções de rolamentos deslizantes livres de lubrificação e de manutenção para todos os tipos de movimento. Sejam antimagnéticos para o uso em sistemas de MRT ou extremamente compactos e excepcionalmente duráveis em próteses.
 
Os produtos da igus® na área de tecnologia médica

Referências de clientes realizadas com sucesso



Roscas na tecnologia médica e laboratorial

Aumentar a tecnologia & Reduzir custos

▲ Aumentar a tecnologia: liberdade de lubrificação e manutenção para áreas exigentes em termos de higiene
▼ Reduzir custos: até 25% menos desgaste e vida útil 30% mais longa devido à assimetria da rosca
 
Tecnologia de fusos na medicina

Encontre outros exemplos de aplicação


Você está procurando por um teste prático em um segmento específico da indústria?
Aqui você pode navegar através das aplicações já implementadas nos clientes e filtra-las de acordo com sua especificação.