Leitos de enfermarias e hospitalares

O movimento silencioso e sem arrancos de divãs, fácil controle do operador de trilhos laterais sem empecilhos, e a descarga de cargas eletroestáticas envolvem os mesmos requisitos elevados com relação a pontos de apoio que a produção de grandes volumes, por exemplo, através do revestimento em pó ou pintura por imersão de módulos de solda pré-confeccionados. Isso também se aplica à limpeza manual ou desinfecção através do passar de um pano associadas com a dosagem e o manuseio de erros ou limpeza automática em instalações de lavagem de roupas de cama. Além disso, deve-se assegurar que têxteis também não sejam contaminados por lubrificantes e os mecanismos de movimento também não devem exigir manutenção.
Dependendo dos desejos do cliente, os produtos livres de lubrificação da igus® são condutores elétricos, absorvem muito pouca umidade, são altamente resistentes a substâncias químicas e resistentes a várias hidrólises. Eles são usados em:
Leitos de enfermarias e hospitalares
Mecanismos de ajuste de quadro, componentes de operações de frenagem, atuadores elétricos e hidráulicos para funções de ajuste. Cabos e esteiras porta cabos fornecem sinais e energia confiavelmente aos atuadores, mesmo em condições de espaço restrito e podem também, como o cabo tipo CF 544 especial, apresentar uma propriedade antimicrobiana ou ser fornecidos de acordo com os requisitos do cliente como um sistema readychain®, pré-confeccionado com Esteiras porta cabos e conectores de encaixe.
 
Vantagens de produtos da igus® em leitos de enfermarias e hospitalares:

Muitas séries de tipo padrão

Possibilidade de soluções específicas ao cliente

Resistentes a equipamentos e produtos de limpeza

Condutores ou isolantes elétricos

Soluções econômicas

Vida útil longa

Não grudam ou derrapam

Exemplos de aplicação em leitos de enfermarias e hospitalares

Encontre mais exemplos de aplicações


Você está procurando por um teste prático em um segmento específico da indústria?
Aqui você pode navegar através das aplicações já implementadas nos clientes e filtra-las de acordo com sua especificação.


Outras informações