Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A insensibilidade a impactos e cargas elevadas, a boa resistência química em processos de limpeza, assim como a falta de necessidade de manutenção para os produtos usados, garantem que os dispositivos de salas de cirurgia permaneçam disponíveis a toda hora.
Com o uso de Esteiras porta cabos da igus® em espaços extremamente pequenos para cabos elétricos e mangueiras hidráulicas, ou rolamentos iglidur® em motores com engrenagens helicoidais para o ajuste de suportes de braços ou pernas, assim como acionamentos lineares em colunas de elevação, tal é alcançado em salas de cirurgia, nas mesas, lâmpadas, dispositivos de encaixe, suportes de monitores e instrumentos médicos.
Vantagens de produtos da igus® em equipamentos de salas de cirurgia
Livres de corrosão
Alta resistência a produtos e processos de limpeza
Bons valores de atrito, baixo consumo de energia de dispositivos móveisCapacidade de carga possível > 100 MPa
Espaço de instalação baixo para fornecimento de energia
Pequeno raio de curvatura dos cabos
Cabos chainflex® altamente flexíveis
Sistema readychain® de fornecimento de energia aproveitado
Cadeias de fornecimento de energia
Guias lineares drylin®
Rolamentos de anel de rotação iglidur® PRT
Buchas em polímero iglidur®
Rolamentos de esferas xiros®
Peças especiais
To control andsupply the lying surface area, data and electrical cables, including hydraulic hoses, are run along the column.
The motor-powered swiveling LED wings are adjusted with the aid of iglidur® JVFM-0810-08.
This device breaks down kidney stones using electromagnetic shock waves, so that an operation is no longer necessary.
This electrically adjustable examination table was also submitted to the manus® contest.