Soluções para barcos a motor

Sistema de direção

Sistema de direção

Mancais esféricos livres de lubrificação e com compensação de tolerância em polímeros de elevada performance.
Sistema de assento

Sistemas de assento montados sobre molas

Resistente à corrosão, livre de lubrificação, guias lineares.
Válvulas com articulações duplas

Válvulas (EGR e turbocompressor)

Articulações duplas resistentes ao desgaste, para funcionamento a seco e livres de manutenção.
Buchas oscilantes

Buchas oscilantes

Buchas autolubrificantes resistentes à pressão especificamente para eixos de alumínio.
Articulações de acoplamento em transmissões

Caixa de velocidades do motor

Barras de acoplamento com redução de ruído, para funcionamento a seco com baixo atrito livre de lubrificantes externos.
Sistema de assento

Ajuste do assento elétrico

Esteira porta cabos para pequenos espaços de instalação e alturas internas.
Buchas autolubrificantes em atuadores de engrenagens e tensionadores de correia

Atuadores de engrenagens e tensionadores de correia

Buchas cilíndricas e livres de manutenção e lubrificação para pressões elevadas nas extremidades
iglidur J em abas de acabamento

Compensador

Maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos, com um coeficiente de atrito muito baixo.
drylin QLA em abas de acabamento

Compensador

Acionamento linear telescópico livre de lubrificação, para ajuste manual ou elétrico.

Outros produtos para barcos a motor

iglidur P

Buchas

  • Livre de manutenção e econômico
  • Baixa absorção de umidade
  • Elevada capacidade de carga
drylin SLW

Módulos lineares em aço inoxidável

  • O material das buchas autolubrificantes pode ser escolhido
  • Conformidade com a FDA com as buchas autolubrificantes iglidur A180
  • Buchas iglidur X para altas temperaturas, funcionam até +250 °C
Mancais axiais deslizantes

Mancais axiais deslizantes

  • Para movimentos rotativos horizontais
  • Mancais axiais prontos para instalar, livres de lubrificação e com funcionamento a seco
Guia linear redonda

Guias lineares redondas em aço inoxidável

  • Fixação com anel elástico
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Bucha linear iglidur® J

Soluções para outras embarcações