Tecnologia de paletização e transportador

Visão geral

Na tecnologia de paletização e transportador, diferentes conjuntos de buchas, como buchas autolubrificantes iglidur, rótulas de extremidade de haste igubal, módulos de fuso drylin ou mesmo esteiras porta cabos, incluindo cabos chainflex, podem ser encontrados. Eles devem ser completamente livres de lubrificação e manutenção e funcionar de forma confiável em operação contínua.

Produtos usados e exemplos de aplicações

O vídeo ilustra como nossos produtos otimizam as etapas do processo dentro do ajuste da faixa. Além disso, elementos de buchas rotativas e esteiras porta cabos também são encontrados no dispensador de manípulos e nas estações de paletização.


Visão geral das estações


Ajuste de faixa do empacotador de garrafas

Distribuidor de alça

Deflexão nas extremidades

Estação de paletização
O vídeo ilustra o uso da tecnologia de buchas lineares dentro do ajuste de formato das faixas.
Embalador de garrafas de ajuste de faixa

Embalador de garrafas de ajuste de faixa

Os módulos de fuso drylin SLW-2080 drylin® SLW - Compact permitem um alinhamento preciso e sem lubrificação das garrafas recebidas.

Dispensador de cabos

Dispensador de cabos

As buchas iglidur J, iglidur W300 e igubal são usados em dispensadores de manípulos. Eles devem economizar espaço, ser leves e ter baixos coeficientes de atrito.
Rolete de faca

Transições de ponta de faca/Tecnologia de transporte

roletes de faca iglidur no final das correias transportadoras permitem deflexão confiável e livre de falhas.
Estação de paletização

Estação de paletização

Os braços de paletização são fornecidos com energia, sinais e ar comprimido usando esteiras porta cabos e cabos chainflex. Aqui, o foco está no baixo ruído, robustez e instalação simples.

Exemplos de aplicações dos nossos clientes

Dispensador de cabos

A bucha autolubrificante iglidur permite um design leve e compacto da máquina na indústria de bebidas

Tecnologia de paletização

Os sistemas de fornecimento de energia em paletizadores são resistentes, silenciosos, confiáveis e fáceis de manusear.

Deflexão nas extremidades

Os roletes em polímero na Krones AG garantem correias transportadoras livres de manutenção.

Sistema de limpeza e enchimento de barris

O eixo de correia dentada linear sem lubrificação garante condições limpas durante o enchimento do barril de cerveja

E muito mais ...

Descubra aplicações ainda mais bem-sucedidas nos setores de bebidas, alimentos e embalagens.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Lucas Silva

Especialista de indústria - Embalagem

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h